Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC・STEP 7(TIA Portal)なの?

SIMATIC STEP 7(TIA Portal)は、SIMATICコントローラーを設定およびプログラミングするためのエンジニアリングソフトウェアです。統合された診断機能により、エンジニアリング時間を短縮し、迅速な試運転が可能になり、プロジェクトを迅速に展開できます。

STEP 7ファミリーで自動化効率を高めましょう。再利用可能なコンポーネントと互換性により、オートメーションソリューションが将来を見据えたものであることを確認してください。

STEP 7では、ドラッグアンドドロップ、プロジェクト全体のクロスリファレンスリスト、オートコンプリートなどの機能を使用して、エンジニアリングタスクを直感的に実行できます。

e5852ce4bc9c808f89c8009c9d910fec1e41ffa0-7138-tia-portal-visual-in-anlage-fb4-0741-160120-1-1280x720

主な利点

エンジニアリング時間を短縮します

TIA Portal に統合されているおかげで、STEP 7はすべてのステップで透明性、インテリジェントなユーザーナビゲーション、そしてわかりやすいワークフローを提供します。ドラッグアンドドロップ、コピーアンドペースト、オートコンプリートなどの機能により、作業が簡単になります。

診断を効率化

システム診断には追加のライセンスは必要ありません。エンジニアリング段階では、ワンクリックで診断が有効になります。すべてのユーザープログラムは、リアルタイムトレース機能で正確に診断および最適化できます。

自信を持って使用してください

SIMATIC STEP 7は、エンジニアリング分野の初心者でも、すでに長年の経験がある場合でも、簡単に使用できます。新しいユーザーにとっては、エンジニアリングは簡単に習得して適用できますが、専門家にとっては、迅速かつ効率的です。

注目の機能

Select...
Monitor displaying Siemens TIA Portal with PLC programming and safety configuration interface.

STEP 7 産業オートメーションのTIA Portal

STEP 7を使用して、製造環境と生産環境にわたる自動化システムの設計、プログラミング、管理を行います。

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

パンフレットとカタログ

カタログ | カタログ ST 70 — Totally Integrated Automation 用の製品

技術文書

ドキュメンテーション | SIMATIC S7-1200/1500のプログラミングガイドライン

ダウンロード

ダウンロードしてください | 安全とWinCCを含むSIMATIC STEP 7