Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATTPCC0 なの?

Siemens 統合エッジアプリは、クラウドのTIA Portal オンプレミスのSIMATICハードウェアに接続することで、安全で柔軟なエンジニアリングを可能にします。SIMATTPCC0を使用すると、チームは物理的に存在しなくてもPLCやデバイスにリモートアクセスできるため、ダウンタイムが短縮され、対応が迅速になります。

主な利点

リモートエンジニアリングを有効にする

安全なHTTPS接続を介してどこからでもSIMATICハードウェアにアクセスできるため、現場での介入が不要になり、メンテナンスの労力が軽減されます。

反応時間を短縮します

TIA Portal クラウド接続を活用して、変更や問題に迅速に対応し、生産の遅延を最小限に抑え、俊敏性を向上させてください。

システム更新を簡素化します

統合されたアクセス管理により、ネットワークの境界を越えてダウンロードと設定を行い、ワークフローを合理化できます。

主要な機能

今すぐ始める