Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IAQ sensor technologies 搭載 ThinkLite

ThinkLiteは、マサチューセッツ州に本社を置くアメリカの多国籍テクノロジー企業です。私たちは、医療、商業、産業用途向けのテクノロジーベースのライフサイエンスソリューションの設計、開発、販売を専門としています。私たちは、業界をリードする技術とイノベーションを共同で適用して、世界をより安全で持続可能で、無駄のないものにします。3つの部門を通じて、職場の空気安全を強化し、農業環境における園芸および家畜の収穫量を増やし、世界中の組織のエネルギー消費量と二酸化炭素排出量を削減しています。

なぜでしょうか 室内空気質モニタリング。

...Desigo CC ビル管理システム。

利点

  • ウイルス量をリアルタイムで検出します
  • 安全性
  • 航空安全、IAQ
  • 屋内の安全性
  • コンフォート
  • 資産効率
  • エネルギー効率

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース

必要条件

顧客のためにすぐに使用できる独立したエンタープライズプラットフォーム

Desigo CC は、標準統合プロトコルまたは開発されたAPIのいずれかを備えています」