なぜでしょうか 人数占有率カウント。
一元的に設置されたOCCUPANCYデバイスは、非常に広い視野を使って人数と位置を監視します。1つのデバイスで、取り付けの高さにかかわらず、市場で最大の視野である最大8×8mをカバーできるため、会議室やオープンエリアに最適です。複数のデバイスで、より広いスペースにも対応できます。95〜98%の精度で、熱アルゴリズムは他の熱源を除いて人を数えます。低解像度の熱検知は、設計上プライバシーを確保します。

一元的に設置されたOCCUPANCYデバイスは、非常に広い視野を使って人数と位置を監視します。1つのデバイスで、取り付けの高さにかかわらず、市場で最大の視野である最大8×8mをカバーできるため、会議室やオープンエリアに最適です。複数のデバイスで、より広いスペースにも対応できます。95〜98%の精度で、熱アルゴリズムは他の熱源を除いて人を数えます。低解像度の熱検知は、設計上プライバシーを確保します。


-98% 以上のカウント精度
-照明の状態、色、その他のパターンには依存しません
-市場をリードする温度占有センサーの精度
-広い範囲 64m²-8つの関心ゾーンに分けることができます

-プラットフォームにとらわれず、非常に互換性があります
-サードパーティのクラウドサーバーへの直接データ通信
-ロラワン、MQTT、HTTPプッシャー

-テクノロジーによって 100% GDPRに準拠しています
-プライバシーを保証します
-セットアップでもRGBカメラは使用していません
-極端なハッキングの場合でもGDPRは維持されます
十分に活用されていないスペースを特定して、リース戦略を調整し、家賃を最適化し、稼働率を最大化します。
エネルギーとHVACの最適化
スケジュールの清掃、メンテナンス
入居状況に関する洞察を活用して、建物のアメニティを強化してください
会議室、コワーキングスペースを効率的に管理し、割り当てます
ワークスペースのデザインを最適化
リアルタイムの占有データに基づいて換気と空調を調整します
実際のスペース使用量と占有密度に基づいて清掃のスケジュールを立ててください。
緊急時にリアルタイムの稼働状況データを提供して、安全対策を強化してください。
会議室やスペースを効率的に管理します
実際の利用パターンに基づいて、講堂、教室、エリアの効率を最大化します。
エネルギーとHVAC管理
特に交通量の多い共用エリアやトイレでは、リアルタイムのスペース占有率に応じて、保管スタッフやメンテナンススタッフをスケジュールしてください。
クラスのスケジュールとコースプランニング
患者の流れをリアルタイムで管理することで、待ち時間を短縮し、患者の処理能力を向上させ、座席配置を最適化できます。
実際の占有率と使用状況に基づいて、対象を絞った清掃と消毒のスケジュールを立ててください
リアルタイムの患者、訪問者の稼働傾向、緊急事態に合わせて人員配置レベルを調整します