なぜでしょうか 通った人の数と方向を数えます。
動的な環境向けに設計されたFLOWは、両方向に同時に移動する人をカウントし、リアルタイムの入退室データを提供し、集計による占有率分析を可能にします。98%を超える精度の組み込みTerabee エッジアルゴリズムは、3D深度マップを使用して人間の形を識別して追跡し、正確な通行カウントを行います。プライバシーは、カメラの代わりに低解像度のセンサーを使用するTime-of-Flight(ToF)3Dセンシングによって保証されます。

動的な環境向けに設計されたFLOWは、両方向に同時に移動する人をカウントし、リアルタイムの入退室データを提供し、集計による占有率分析を可能にします。98%を超える精度の組み込みTerabee エッジアルゴリズムは、3D深度マップを使用して人間の形を識別して追跡し、正確な通行カウントを行います。プライバシーは、カメラの代わりに低解像度のセンサーを使用するTime-of-Flight(ToF)3Dセンシングによって保証されます。


-98% 以上のカウント精度
-照明条件、色、その他のパターンには依存しません
-市場をリードするToF(飛行時間)センサーの精度

-テクノロジーによって 100% GDPRに準拠しています
-プライバシーを保証します
-セットアップでもRGBカメラは使用していません
-極端なハッキングの場合でもGDPRは維持されます

-プラットフォームにとらわれません
-任意のサードパーティのクラウドサーバーへの直接データ通信
-ロラワン、MQTT、HTTPプッシャー
ワークスペースのデザインを最適化
リアルタイムの占有データに基づいて換気と空調を調整します
実際のスペース使用量と占有密度に基づいて清掃のスケジュールを立ててください。
緊急時にリアルタイムの稼働状況データを提供して、安全対策を強化してください。
会議室とスペースを効率的に管理します
実際の利用パターンに基づいて、講堂、教室、エリアの効率を最大化します。
エネルギーとHVAC管理
特に交通量の多い共用エリアやトイレでは、リアルタイムのスペース占有率に応じて、保管スタッフやメンテナンススタッフをスケジュールしてください。
クラスのスケジュールとコースプランニング
患者の流れをリアルタイムで管理することで、待ち時間を短縮し、患者の処理能力を向上させ、座席配置を最適化できます。
実際の占有率と使用状況に基づいて、対象を絞った清掃と消毒のスケジュールを立ててください
人員配置レベルを、リアルタイムの患者、訪問者の稼働傾向、緊急事態に合わせて調整します。
十分に活用されていないスペースを特定して、リース戦略を調整し、家賃を最適化し、稼働率を最大化します。
エネルギーとHVACの最適化
スケジュールの清掃、メンテナンス
入居状況に関する洞察を活用して、建物のアメニティを強化してください
会議室、コワーキングスペースを効率的に管理し、割り当てます