Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control 搭載 Terabee

人数を数えるインフラストラクチャ-スペースとエネルギーをより有効に活用できるようにする

私たちの使命-ゼロエミッションビルに向けて
私たちは、宇宙、エネルギー、運用管理のデータ分析を可能にする人数を数えるインフラストラクチャを提供しています。これにより、脱炭素化、エネルギー、コスト削減と迅速な投資収益率(ROI)につながります。

一人当たりのエネルギーは将来の指標です-今日の「1平方メートルあたりのエネルギー」の報告では十分ではありません。十分に活用されていない「エネルギー効率の高い」建物は、依然として非効率的です。割り当てられたスペースが適切に使用されていれば、暖房、冷却、換気の費用は独立して発生します。

なぜでしょうか BMSによる人数カウントネットワークの架け橋。

BMSインテグレーターや商業ビル運営者向けに設計されたBACnet Gatewayは、効率性、セキュリティ、快適性を制限する断片化された人数カウントデータを排除します。Terabee センサーをBACnet経由で任意のBMSに接続し、一元化されたプラットフォームでリアルタイムの占有データを提供します。オプションのLoRaサポートもあります。価値は、エネルギー使用量の削減、HVACと照明の制御の最適化、あらゆる規模のポートフォリオにわたるスペース利用率の向上によって測定されます。

ビル管理システム図

利点

  • BMSによる人数カウントネットワークの架け橋:
    BACnetゲートウェイはIPを介してビル管理システムに接続され、関連する人数カウントデータを供給します。これにより、BMSがよりスマートになり、最も重要な情報、つまり建物が人々によってどのように使用されているかに基づいて、リアルタイムのビル管理が可能になります。
  • リアルタイム制御:
    制御システムのセンサーデータを収集する場合、リアルタイムは非常に重要です。フローカウンターと占有カウンターのどちらも、ピープルカウンターはデータをBACnetゲートウェイにプッシュします。BACnetゲートウェイは、データの融合、関連情報の変換、BMSへのプッシュをすべてリアルタイムで行うことができます。
  • 強力なデバイス管理ツール:
    ゲートウェイを使用すると、複数の人数計測デバイスを一度に簡単に設定できるため、時間を節約し、試運転プロセスを簡素化できます。また、ゲートウェイに接続されている人数をカウントするデバイスのファームウェアの更新を実行することもできます。
  • ローカルでのスペース構成とデータフュージョン:
    ゲートウェイは、部屋やスペースなど、建物のレイアウトに関する情報をローカルにホストします。フローカウンターとOCCUPANCY Peopleカウンターの両方が特定のエリアに割り当てられているので、集約とデータフュージョンはゲートウェイ上で実行されます。
  • 100% のデータ整合性とセキュリティ:
    インフラストラクチャが完全にローカルであることでデータの整合性が確保され、セキュリティ上の懸念から完全に安心できます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

大学

実際の使用パターン、エネルギー、HVAC管理に基づいて、講堂、教室、エリアの効率を最大化します。
特に交通量の多い共用エリアやトイレでは、リアルタイムのスペース占有率に応じて、管理スタッフやメンテナンススタッフのスケジュールを設定したり、クラスのスケジュールとコースプランニングを行ったりします