Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

End-to-End Energy Management System (EMS) 搭載 Teknologix Automation

2008年以来、TEKNOLOGIXは中東全域でターンキースマートオートメーションソリューションを提供する信頼できるプロバイダーです。私たちは、PLC、SCADA、およびモーションコントロールシステムにおけるよく設計されたコンセプトと実装を提供することを専門としています。
この地域の先駆的なインダストリー4.0ソリューションプロバイダーの1つとして、エネルギー管理システム(EMS)やライン管理システム(LMS)などの高度なテクノロジーをAIとシームレスに統合してインテリジェントなデータキャプチャを実現する道を切り開いてきました。
食品・飲料および日用消費財セクターでの豊富な経験により、オペレーショナル・エクセレンスを推進する、カスタマイズされた高性能自動化戦略を提供できます。

なぜでしょうか 製造現場から最上階までの透明性。

ほとんどの飲食店や日用消費財のクライアントは、エネルギー消費量の可視性が限られているため、持続可能性の目標を達成するのが難しくなり、運用チームには必要なツールがありません。TEKNOLOGIXのエンドツーエンドのエネルギー管理システム(EMS)は、産業ネットワークのメータリングを統合し、新規資産と既存資産の両方をつなぎ、エネルギーと生産データをISO 50001に準拠した実用的なダッシュボードに変換します

産業用制御システムのネットワーク図

利点

  • 運用コストの削減:リアルタイムの監視により、エネルギーの非効率性を特定し、無駄を排除し、ピーク時のエネルギー需要を削減します
  • 規制Compliance と報告の効率化:ISO50001規格に準拠した監査のための文書化と自動報告の効率化
  • データ主導の意思決定:施設管理者に実用的なダッシュボードを提供し、エネルギー効率の高い技術への投資決定をサポートします

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

アル・グレア・フーズ

1976年に設立されたアル・グレア・フーズは、アラブ首長国連邦を拠点とする大手食品メーカーです。2024年、アル・グーレア・フーズはテクノロジックスと提携して、製粉工場、製糖所、動物飼料、卵生産、石油加工工場全体のエネルギー管理を一元化するSiemens Energy マネージャーPROを導入しました。