Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜProcess Simulate X Essentials なの?

Process Simulate X Essentials は、奥行きを犠牲にすることなく、エントリーレベルのデジタル製造能力を提供します。生産開始前にプロセスを検証して最適化する必要があるチーム向けに設計されており、製造計画とシミュレーションを1つの接続環境に統合しています。Process Simulate X Essentials では、次のことができます。

  • 3Dデジタル環境で組み立てと人間工学的ワークフローをモデル化してシミュレートします
  • すべての製造プロセスで動的な衝突検知を実行してください
  • 製造プロセスを事前に検証して最適化することで、コストのかかる物理的なやり直しの削減につながります
  • Value Based Licensing を使用して機能を拡張する-統合されたCADインターフェイスを介して製品やリソースのCADモデルを直接インポートする、ヒューマンシミュレーションとエルゴノミクス機能を拡張する、バーチャルリアリティやモーションキャプチャ、AI Copilotなどの没入型テクノロジーを活用する
製造施設でバッテリー部品を組み立てるロボットアーム

ITコストを削減

ITではなく、迅速な立ち上げと運営を目的としたSaaSソリューションで、製造シミュレーションの革新にもっと焦点を当ててください。更新を含むすべての運用と保守はSiemens によって管理されています。

領域の境界を超えたコラボレーション

製造プロジェクトの共有を拡大し、チーム間の一貫性を確保して、迅速な意思決定を可能にし、チームがグローバルなエンジニアリングの複雑さを受け入れることができるようにします。

市場投入期間を短縮

設計上の問題を早期に検出して伝えることで、変更のコストを削減できます。また、事前の仮想検証により、必要な物理プロトタイプの数を最小限に抑えることができます。

主要な機能

工場の設計

コンポーネントやアセンブリを表す幾何学モデルを作成および編集することで、製造環境の正確なデジタルツインを実現できます。部品の動きや相互作用をシミュレートするためのキネマティクスデータを定義および変更して、自動化装置とワークフローを現実的に分析し、工場のレイアウトと運用を最適化します。CADデータを直接インポートして、現実的な生産のデジタルツインを構築します。

ロボットアーム、人間、コンベヤーベルトを備えた工場での製造ライン

スタンドアロンからコネクテッドインテグレーションまで

Teamcenterに接続すると、統一されたデータバックボーンと製品ライフサイクル管理(PLM)の完全な統合が可能になり、製造チームが最新の設計やリソースについて常に把握できるようになります。Process Simulateはスタンドアロンモードでも動作するため、エンジニアはローカルデータの使用をすぐに開始し、後で接続環境にスケールアップできます。

TeamcenterまたはEMServerに接続して、統一されたデータバックボーンと完全な製品ライフサイクル管理(PLM)統合を実現してください。

シミュレーションとレビュー

組立経路と操作シーケンスの作成とシミュレーション、衝突検知の実施、非常に動的な3D環境での2D/3Dセクショニングの実行によって、組立と分解のプロセスを設計、分析、検証します。

組立経路と操作シーケンスを作成してシミュレートすることで、組立および分解プロセスを設計、分析、検証します。

ヒューマンシミュレーションとエルゴノミクス

デジタルヒューマンモデルを仮想ワークセル内にすばやく配置して配置し、導入前に手動操作を評価することで、ヒューマンシミュレーションの価値を探ってください。Value Based Licensing では、リーチ、可視性、クリアランス、動きを分析して人間工学的リスクを早期に特定し、組み立て、資材の取り扱い、メンテナンスのタスクをシミュレートして、安全で効率的なオペレーターのパフォーマンスを検証します。

産業作業場のパレットに赤い木枠が積み上げられた、コンベアの横のラックにある青いゴミ箱に向かって手を伸ばす作業員。

Value Based Licensing と高価値アドオン

柔軟なValue Based Licensing で製造シミュレーション機能を拡張してください。高度なヒューマンシミュレーション、エルゴノミクス分析、バーチャルリアリティ、モーションキャプチャ、AI Copilot、CADインターフェイスなどの機能にアクセスできます。

ポイントクラウド、拡張現実、Digital Twin アライメント、NVIDIA Omniverse Connector、安全ロボットマネージャー向けの指定ユーザー向け高価値アドオンでProcess Simulate X を拡張してください。

もっと詳しく知る

3Dシミュレーションでは、ソフトウェアインターフェイスとVRインセットビューで、コンベアの横のラックにある青いゴミ箱に手を伸ばす女性を示しています。

Process Simulate Xソフトウェア

Process Simulate X製品の機能を並べて比較してください。

CADソフトウェアを使って、ロボットアームとベルトコンベアを備えた自動化工場を設計している人。

Process Simulate X アドバンストトライアル

クラウド上のProcess Simulate X アドバンストトライアルをご覧ください。30日間無料で試してみてください。

Tecnomatixの知識を深める

カスタマー・サポート

私たちはすべてのTecnomatix製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日、私たちと連絡を取ってください。

Tecnomatixブログ

Tecnomatixソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

Tecnomatixコミュニティ

会話に参加して、Tecnomatixソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。