ケーブルアドオンを使用してProcess Simulate Xソフトウェアを拡張して、機能を強化してください。これにより、プロジェクト固有のニーズに合わせてProcess Simulate Xをカスタマイズできます。
Process Simulate X Cables Cablesは、ロボットケーブルを定義し、現実的なケーブルシミュレーションを実施して、ロボットの動作計画やオフラインプログラミング中にそれらを検証するのに役立つ強力なアドオンアプリケーションです。
主な特徴と利点
ケーブルとケーブルアタッチメントを作成します
ケーブルアドオンを使用して、現場のロボットのケーブルに似て動作するケーブルを作成して設定します。固定式および回転式のアタッチメントタイプや、さまざまなリトラクションシステムなど、実際のロボットとケーブルの関係をよりよく表すように、選択した場所にケーブルをロボット本体に取り付けることができます。
ケーブルをシミュレートしますケーブルシミュレーションを使用して、ロボットの動作中にロボットがどのように動き、反応するかを現実的に表現し、潜在的な干渉やその他のケーブルの問題を視覚化してください。
ケーブルの分析経路計画、シミュレーション、ロボットプログラムの実行中に、専用ツールを使ってケーブルの長さ、配置、接続点、曲率、ねじれ、接触力、衝突を解析してください。

Process Simulate X について
Process Simulate Xは、クラウドベースのソフトウェアの柔軟性、セキュリティ、スケーラビリティという利点に加えて、3D環境でヒューマンタスク、ロボットプロセス、自動化を計画、シミュレーション、検証するための広範なデジタル製造機能を備えたサービスとしてのソフトウェア(SaaS)ソリューションです。
ソフトウェアの導入と構成が合理化されれば、生産性が向上し、製造能力を即座に拡大できます。費用対効果が高くカスタマイズ可能なProcess Simulate Xソフトウェア製品は、デジタルマニュファクチャリングの複雑さのさまざまなレベルに合わせて調整されています。
Process Simulate X ソフトウェアアドオン
強力なアドオンを使用すると、モデリングやシミュレーションの要件が時間の経過とともに増加するにつれて、ソフトウェアの機能を簡単に拡張できます。
ケーブルアドオンを使用するには、Process Simulate X Robotics Standard またはProcess Simulate X Robotics Advanced ライセンスのどちらかを持っていることをお勧めします。
プロセス・シミュレートXソフトウェアのメリット
- 特定のニーズに合わせた高度なデジタル製造ツールを使用して、計画、シミュレーション、検証を行います
- クラウドテクノロジーを使用して、製品設計と製造プロセスの問題を早期に発見して伝達することでコストを削減します
- 現実的なプロセスをエミュレートしてプロセスの品質を向上させてください
- クラウドベースのソリューションを使用して、利害関係者間のコラボレーションを改善します
これらの他のアドオンを使って、Process Simulate Xソフトウェア製品の機能を拡張してください
- 拡張現実 (Digital Twin アライメント)
- 自動パスプランナー
- 安全ロボットマネージャーです
- ポイントクラウド
- バーチャルリアリティー
- NVIDIA オムニバースのコネクター