Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜプロセス準備Xスタンダード?

プロセス準備 X Standardは、ステンシルデザイン、電子作業指示書作成、および製品の包括的なデジタルツインを構築するための必須ツールを追加することで、生産能力を強化します。コンポーネントデータを統合し、業界標準のアウトプットを生成することで、製造現場の業務がシームレスになり、効率的な計画、シミュレーション、最適化が可能になります。このオールインワンソリューションは、実装前に生産ワークフローを合理化し、運用効率を高めるように設計されており、コンセプトから実際のアプリケーションへの移行をスムーズかつ効果的に行うことができます。

プロセス準備Xスタンダードの主な機能

シミュレーション、検証、最適化: 生産プロセスをシミュレーション、検証、最適化するためのプロセスフローモデルを作成してください。この高度な機能は、リソースの割り当てを改善し、生産のボトルネックを最小限に抑え、計画のあらゆる段階でプロセス効率を確保するのに役立ちます。ステンシルデザインと作業指示機能の追加は、現場での業務を合理化し、生産プロセスの正確性を確保するのに役立ちます。

共同作業と分析: さまざまな分析ツール、グラフ、統計機能を活用して、さまざまなプロセス構成を調べて分析してください。「what-if」シナリオとシミュレーションを実行することで、生産を開始する前に、プロセスのパフォーマンスを評価し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。コンポーネントデータをデジタルツインモデルに統合することで、コラボレーションが促進され、プロセスのすべてのステップが確実に最適化されます。

データ交換を効率化: 業界標準のアウトプットを提供するProcess Preparation X Standardは、プラットフォーム間の正確な通信を保証し、製造現場でのシームレスな業務の維持に役立ちます。

プロセス準備X Standardソフトウェアで撮影したステンシルのスクリーンショット。

プロセスの準備について X

Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。

プロセス準備の利点 X:

  • 1つのツールですべてのプロセスエンジニアリング作業を行うことで、エンジニアリングの効率を高めます
  • マシンコンポーネントライブラリの自動生成(AG)によるAIを活用した準備作業。
  • オフラインでの準備を最大化して、オンラインでの試行錯誤による遅延を排除します
  • 自動化とテンプレートの使用により、作業指示書の作成効率を高めます。
  • ベストプラクティス、ライブラリ、顧客データ準備フローなどの製造ノウハウを保存します。

ユーザー事例

プロセス準備 X 製品

プロセスプレパレーションX製品の特徴を並べて比較してください。

関連情報

プロセス準備の知識を深めましょう

カスタマー・サポート

私たちはすべてのプロセス準備製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日は私たちと連絡を取ってください。

プロセス準備ブログ

プロセス準備ソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

プロセス準備コミュニティ

会話に参加して、プロセス準備ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。