Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

プロセス準備 X プロセスリスク分析アドオン

高度なリスク分析で製造の卓越性を確保してください。Process Preparation Xのプロセスリスク分析アドオンは、一貫したルールエンジンを使用して高度なプロセス検証とリスク評価を提供します。このオプションパッケージは、潜在的な欠陥、歩留まりリスク、プロセスの非効率性について製造業務を分析することで、生産開始前に最適な組立品質と信頼性を確保するのに役立ちます。

主な機能

  • 自動プロセス検証:

    ルールベースのエンジンを利用して組立作業を評価し、製造のベストプラクティスに準拠していることを確認します。

  • 欠陥リスクの識別:

    組立設計(DFA)と試験設計(DFT)の重要な要素を分析して、潜在的な欠陥が収量に影響する前に検出します。

  • 利回りの最適化:

    初回通過時の利回りに影響する可能性のあるプロセスの非効率性を予測して軽減し、スクラップややり直しを減らします。

  • データ主導の意思決定:

    製造の堅牢性を向上させるために、リアルタイムのリスク評価と是正措置の推奨事項を提供します。

  • プロセス準備Xとのシームレスな統合:

    デジタルツイン環境内で動作して組立ワークフローを検証し、クローズドループ製造プロセスを強化します。

プロセス準備 X プロセスリスク分析アドオンの利点:

  • 生産を開始する前に、組立上の問題がないか設計を確認してください
  • 自分のプロファイルに基づいて分析設定をカスタマイズしてください

プロセスリスク分析アドオンを選ぶ理由は?

製品の複雑さが増し、生産スケジュールが厳しくなる中、組み立てのリスクを軽減することが重要です。Process Risk Analysisアドオンはデータ主導のリスク管理を保証し、メーカーが生産開始前に潜在的な問題を検出、分析、修正できるようにします。

リスクを最小限に抑えます。品質を最大化します。プロセスの信頼性を確保してください。

製造プロセスのプロセス準備とリスク分析アドオンを示す図。


プロセスの準備について X

Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。

プロセス準備の知識を深めましょう

カスタマー・サポート

私たちはすべてのプロセス準備製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日は私たちと連絡を取ってください。

プロセス準備ブログ

プロセス準備ソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

プロセス準備コミュニティ

会話に参加して、プロセス準備ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。