Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

無料トライアル

プロセス準備Xエッセンシャルの無料トライアルを始めましょう!

なぜプロセス準備 X 必需品なの?

プロセス準備 X — Essentialsは、エントリーレベルでありながら強力な電子機器製造プロセス計画ソリューションです。一般的なPCB設計と部品表/承認ベンダーリスト(BOM/AVL)データをインポートできるため、製品のより詳細で正確なデジタルツインを作成できます。これにより、一貫したプロセスエンジニアリングワークフローが可能になり、輸出中立化された業界標準フォーマットが可能になります。このスケーラブルなSaaSベースのソリューションにより、設計から生産へのシームレスな移行が可能になり、複雑さが軽減され、パフォーマンスと品質が向上します。

プロセス準備 X Essentialsの主な機能

プロセスエンジニアリングの効率化: 信頼できる唯一の情報源でSMTラインのプログラミングを標準化および自動化し、手作業によるミスや生産ライン間の不一致を排除します。

電子機器製造用のDigital Twin: 生産を開始する前に、製品と製造プロセスの正確なデジタルツインを作成して、最適な資材の流れ、部品の配置、組み立ての検証を行います。

製造効率を最適化: 生産ワークフローをシミュレートして検証し、ダウンタイム、材料の浪費、プログラミングの非効率性を削減すると同時に、迅速で適切な初回NPIを確保します。

シームレスなデータ交換と統合: CADシステム、PLMとのリアルタイムのデータ接続を可能にし、業界標準をサポートし、安全なクラウドベースのコラボレーションを可能にします。

製造装置の3Dモデルが画面に表示されたコンピューターを使っている人


プロセスの準備について X

Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。

プロセス準備の利点 X:

  • 1つのツールですべてのプロセスエンジニアリング作業を行うことで、エンジニアリングの効率を高めます
  • マシンコンポーネントライブラリの自動生成(AG)によるAIを活用した準備作業。
  • オフラインでの準備を最大化して、オンラインでの試行錯誤による遅延を排除します
  • 自動化とテンプレートの使用により、作業指示書の作成効率を高めます。
  • ベストプラクティス、ライブラリ、顧客データ準備フローなどの製造ノウハウを保存します。

プロセス準備 X 製品

プロセスプレパレーションX製品の特徴を並べて比較してください。

プロセスの準備 X Essentialsを試してみてください

プロセス準備Xエッセンシャルの無料トライアルを始めましょう!

PCBとBOMのデータを簡単にインポートして、正確なデジタルツインを作成し、ワークフローを簡素化します。このスケーラブルなSaaSソリューションは、品質とパフォーマンスを向上させながら複雑さを軽減します。設計から生産までのシームレスな移行を体験してください。

今日からトライアルを始めましょう!

2人のエンジニアがPCでSMTとAOIをプログラミングしています。

関連情報

プロセス準備の知識を深めましょう

カスタマー・サポート

私たちはすべてのプロセス準備製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日は私たちと連絡を取ってください。

プロセス準備ブログ

プロセス準備ソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

プロセス準備コミュニティ

会話に参加して、プロセス準備ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。