Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

工程準備 X 組立パネル設計アドオン

PCBパネルのレイアウトを最適化して、効率と材料を最大限に活用してください。Process Preparation X用のアセンブリパネル設計アドオンは、アセンブリパネルへのPCBの複製を自動化し、レイアウトを最適化して原材料の効率化と生産の合理化を実現します。Rapid Panel Modelerを使用すると、このオプションパッケージはパネル設計を迅速化し、製造準備が整った図面を生成しながら一貫性と精度を確保します。

主な機能:

  • 自動パネル複製

    最適化されたアセンブリパネルにPCB設計を簡単に複製できるため、材料の無駄が減り、一貫した配置が可能になります。

  • ラピッドパネルモデラー

    直感的なパネルモデリングツールを使用してパネルを迅速かつ効率的に設計し、パネルレイアウトを標準化し、セットアップ時間を短縮します。

  • 材料利用の最適化

    原材料の使用を最大化し、高品質の組立基準を維持しながらコスト効率を向上させます。

  • 標準化されたパネル設計と製造出力

    製造準備が整ったパネル図面を自動的に生成して、再現性のある高品質の製造結果を確保します。

  • シームレスなプロセス統合

    Process Preparation X内で動作し、デジタルスレッドを維持して設計と製造をより適切に同期させます。

プロセス準備Xアセンブリパネル設計アドオンの利点:

  • 製造業者が使用できる、最適化された組立パネル図面を作成してください
  • 組立パネルと製造パネルの両方の使用に関するフィードバックを提供します

アセンブリ・パネル・デザイン・アドオンを選ぶ理由は?

材料費と生産需要が高まる中、パネル設計の最適化が不可欠です。Assembly Panel Designアドオンは、標準化された効率的でスケーラブルなパネル化アプローチを保証し、材料の無駄を減らし、製造セットアップを迅速化します。

より早く設計してください。材料の使用を最適化します。パネルレイアウトを標準化してください。

Siemens プロセス準備ソフトウェアでの詳細なプリント基板(PCB)アセンブリパネルの設計。

プロセスの準備について X

Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。

プロセス準備の知識を深めましょう

カスタマー・サポート

私たちはすべてのプロセス準備製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日は私たちと連絡を取ってください。

プロセス準備ブログ

プロセス準備ソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

プロセス準備コミュニティ

会話に参加して、プロセス準備ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。