Process Preparation X-Advanced は、電子組立作業の最初から適切なプログラミングを可能にする究極のソリューションです。さらに、コンポーネントのパラメトリックデータを組み込んで、ワークフローをさらに改善し、正確な製造計画を立てることができます。
プロセス準備Xアドバンスドの主な機能
SMT/Inspection プログラミングサポート: 表面実装技術と光学検査装置の高度なプログラミングを提供し、実際の製造前にオフラインで配置のシミュレーションと検証を行い、正確性を確保します。
Test とInspection の出力サポート: 検査テンプレートの作成を自動化し、インサーキットテスト(ICT)とフライングプローブテスト(FPT)をサポートし、検査プログラミングを合理化し、デバッグ時間を短縮します。
Digital Twin インテグレーション: 製品とその製造プロセスの完全なdigital twin を構築し、生産サイクル全体にわたってリアルタイムでデータを同期させます。
オフラインシミュレーション:生産前にオフラインシミュレーションでプログラムの有効性を検証できるため、試行錯誤の遅延が最小限に抑えられ、ラインの効率が向上します。
ベンダー間のマシン互換性: プロセス準備データをさまざまな機械ベンダー間でシームレスに転送し、多様な製造装置に対応できるようにします。
Sustainability の特徴: 材料の無駄を減らし、生産スケジュールを最適化してエネルギー消費量を削減し、サプライチェーンの効率を高めることで、持続可能性をサポートします。

プロセスの準備について X
Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。
プロセス準備の利点 X:
- 1つのツールですべてのプロセスエンジニアリング作業を行うことで、エンジニアリングの効率を高めます
- マシンコンポーネントライブラリの自動生成(AG)によるAIを活用した準備作業。
- オフラインでの準備を最大化して、オンラインでの試行錯誤による遅延を排除します
- 自動化とテンプレートの使用により、作業指示書の作成効率を高めます。
- ベストプラクティス、ライブラリ、顧客データ準備フローなどの製造ノウハウを保存します。