プロジェクト固有のニーズに合わせてPlant Simulation X をカスタマイズできるバリューストリームマッピング(VSM)ライブラリアドオンを使用してPlant Simulation X ソリューションを拡張して、機能を強化してください。
VSMライブラリは、バリューストリームマッピングの戦略的洞察とシミュレーションの詳細な分析機能を組み合わせることで、生産プロセスを強化する強力なオブジェクトセットです。このライブラリは、ユーザーが製造または生産環境におけるバリューストリームのモデル化、シミュレーション、分析、最適化に役立つツールと機能を提供します。
モデリングとシミュレーションの機能を広げるために、新しいアドオンを継続的に導入しています。
主な機能
ビルド済みのVSM要素レバレッジ プロセス、バッファ、輸送リンク、情報フローなど、バリューストリームマッピングで一般的に使用される構成済みの要素とテンプレートは、実際の生産活動を再現し、すぐにシミュレーションに統合できます。
バリューストリームの視覚的表現従来のバリューストリームマップを忠実に再現しながら、ダイナミックシミュレーションの機能を追加して、生産プロセスの詳細な視覚的表現を作成します。これにより、バリューストリーム全体をよりインタラクティブでデータ豊富な分析が可能になります。
ダイナミックシミュレーション
バリューストリームの動的シミュレーションを実行し、プロセスのある部分の変化が時間の経過とともにシステム全体にどのように影響するかを観察し、さまざまなシナリオにおける変動性、ボトルネック、およびシステム動作についての洞察を提供します。
データ主導型分析
サイクルタイム、リードタイム、仕掛品(WIP)、リソース使用率などの主要なパフォーマンス指標を収集して分析することで、非効率性や潜在的な改善の影響を正確に特定できます。
シナリオ比較
シミュレーションの中で、現在の状態と将来の状態、またはさまざまなプロセス改善戦略など、複数のシナリオを作成して比較し、実施前にさまざまなリーンイニシアチブの有効性を評価するのに役立ちます。
インタラクティブで反復的な改善
バリューストリームモデルを繰り返し修正および最適化することで、継続的な改善をサポートします。これにより、反復ごとにフィードバックが得られ、プロセスをさらに改良することができます。

Plant Simulation X について
Plant Simulation Xは、業界をリードするデジタル製造機能を備えたサービスとしてのソフトウェア(SaaS)ソリューションで、計画のあらゆるレベルで生産と物流のシミュレーション、調査、分析、最適化に使用されます。クラウドベースのソフトウェアの柔軟性、コラボレーション、セキュリティ、スケーラビリティという利点に加えて、3D環境で生産施設、ライン、オペレーションの階層モデルにアクセスできます。
ソフトウェアの導入と構成が合理化されれば、生産性が向上し、製造能力を即座に拡大できます。費用対効果が高くカスタマイズ可能なPlant Simulation X製品は、デジタルマニュファクチャリングのさまざまなレベルの複雑さに合わせて調整されています。
Plant Simulation X アドオン
強力なアドオンを使用すると、モデリングやシミュレーションの要件が時間の経過とともに増加するにつれて、ソフトウェアの機能を簡単に拡張できます。
VSMライブラリアドオンには、プラントシミュレーションXスタンダードまたはPlant Simulation X Advanced ライセンスのいずれかが必要です。
Plant Simulation X 利点
- 導入前に既存の生産システムの性能とエネルギー使用量を最適化してください
- リソースの効率と利用率を最大化し、計画段階でボトルネックを特定します
- 生産性を向上させ、生産ラインの投資コストを最小限に抑えます
- クラウドベースのソリューションを使用して利害関係者間のコラボレーションを強化します
- アドオンでソフトウェアの機能を拡張してください