Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Plant Simulation X Runtimeを使用すべき理由

Plant Simulation Xのソフトウェアオーサリングツールを使用して作成されたモデルに基づいて、生産システムと物流プロセスをシミュレーション、視覚化、分析、最適化します。

主な機能

シミュレーションを実行して、生産と物流を検証し最適化します
グローバル施設やローカルプラントから特定の生産ラインまで、あらゆるレベルのプラント計画で、資材の流れ、資源の利用、物流を最適化します。

生産データを入力して、モデルへの信頼をさらに高めましょう
実際の製造現場データを生産モデルに入力し、シミュレーションモデルのパラメータを調整して生産スループットとシステム全体のパフォーマンスを検証および最適化することで、簡単に実験を実行できます。

オープンシステムアーキテクチャを活用してください
ActiveX、CAD、Oracle SQL、ODBC、XML、ソケット、OPCなどを含む複数のインターフェースと統合機能をサポートして、シミュレーションモデルと実験をさらに強化します。

Plant Simulationソフトウェアの詳細な3D工場シミュレーション・モデル。

Plant Simulation X について

Plant Simulation Xは、業界をリードするデジタル製造機能を備えたサービスとしてのソフトウェア(SaaS)ソリューションで、計画のあらゆるレベルで生産と物流のシミュレーション、調査、分析、最適化に使用されます。クラウドベースのソフトウェアの柔軟性、コラボレーション、セキュリティ、スケーラビリティという利点に加えて、3D環境で生産施設、ライン、オペレーションの階層モデルにアクセスできます。

ソフトウェアの導入と構成が合理化されれば、生産性が向上し、製造能力を即座に拡大できます。費用対効果が高くカスタマイズ可能なPlant Simulation X製品は、デジタルマニュファクチャリングのさまざまなレベルの複雑さに合わせて調整されています。

Plant Simulation X Runtime 利点

  • スループット、リソース使用率、自動ボトルネック検出、サンキーダイアグラム、ガントチャートを分析するためのグラフィカルな出力を生成します
  • 工場、ライン、機械のエネルギー使用量を計算して最適化します
  • ISO標準のJT形式に基づいて、オンラインで3Dで視覚化およびアニメーション化できます
  • 統合ニューラルネットワークと遺伝的アルゴリズムによる自動システム最適化を使った実験

Plant Simulation X 利点

  • 導入前に既存の生産システムの性能とエネルギー使用量を最適化してください
  • リソースの効率と利用率を最大化し、計画段階でボトルネックを特定します
  • 生産性を向上させ、生産ラインの投資コストを最小限に抑えます
  • クラウドベースのソリューションを使用して利害関係者間のコラボレーションを強化します

複雑な産業システムを正確に解析

自動車、中規模市場の確認済みユーザー

製造業務を最適化するための貴重なツール

自動車、中規模市場の確認済みユーザー

生産ラインの効率に関する詳細な洞察

Anna S.、システムアナリスト、エンタープライズ

ユーザー事例を見る

Plant Simulation Xソフトウェア

Plant Simulation X製品の機能を並べて比較してください。

Plant Simulation X関連製品を詳しく見る

Tecnomatixの知識を深める

カスタマー・サポート

私たちはすべてのTecnomatix製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日、私たちと連絡を取ってください。

Tecnomatixブログ

Tecnomatixソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

Tecnomatixコミュニティ

会話に参加して、Tecnomatixソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。