顧客の部品表(BOM)を利用可能な部品または材料サプライヤーに効率的にマッピングすることで、見積プロセスを合理化します。エンタープライズリソースプランニング(ERP)システムと統合して重要なデータを抽出し、より迅速で正確な見積もりとコスト計算を可能にし、手作業を減らし、全体的な効率を向上させます。
BOM Connector の主な機能
見積もり時間を短縮し、精度を向上させてください: 正確な材料費を含む正確な見積もりを作成するのに必要な時間を短縮します。Valor BOM Connectorは、顧客のBOMを読み取って、倉庫で入手可能な部品や材料サプライヤーから調達する必要のある部品にマッピングする機能を提供します。
ERPの顧客データを使用して、タイムリーに見積もりを作成します。 顧客の部品番号、説明、部品数、承認ベンダーリスト(AVL)などの主要なBOMデータを簡単に抽出できます。抽出したら、電力検索を実行して顧客の部品番号と内部の部品番号を接続します。接続が欠けている場合は、自動オンライン検索を使用して迅速に対処します。その結果、ERPにアップロードできる「ゴールデンBOM」ができあがります。
BOMコストを秒単位で計算します: ERP情報とのつながりを維持することで、Valor BOM Connectorは特定のBOMの正確な調達と価格設定を行うことができます。

プロセスの準備について X
Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。
BOM Connector の利点:
- 見積依頼の回答時間を短縮します
- PCBAの見積もりの精度を向上させます
- ERPシステムにBOMエントリを入力するプロセスを簡素化します
- 購入プロセスを改善します