Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

OCPP Connector 搭載 Syntami

産業オートメーション、ロボット工学、eモビリティにおける数十年の実務経験を持つSSyntami は、稼働時間が譲れない環境で業界グレードの可用性を実現するという1つの使命を掲げています。
コネクテッドシステムとマルチベンダーのecosystems 世界では、統合の課題を理解しています。だからこそ、Syntamiは複雑な産業システムとeMobility充電インフラの運用を簡素化し安定させる、スケーラブルでインテリジェントなソリューションを開発しています。
工場フロアの自動化を調整する場合でも、全国的なEV充電ネットワークを展開する場合でも、Syntamiはシステムの可用性、相互運用性、将来性を維持できるようにします。なぜなら、自動化とeモビリティでは、可用性は機能ではなく、約束だからです。

なぜでしょうか OCPP Connector。

OCPP Connectorは、充電ステーションをシームレスに運用するための信頼性の高い産業グレードのシーメンスオートメーションコンポーネントを提供し、最高レベルの可用性を確保します。OCPP Connectorを使用すると、充電コントローラーを充電ステーション管理システム(CSMS)に簡単に接続して、認証、請求、予約、管理、その他さまざまなユースケースを行うことができます。

電気自動車の充電インフラ

利点

  • 高可用性:Industrial Edge(IE)管理とCSMSによるデバイス監視で最適なパフォーマンスを保証します。IE管理によるOEM、CSMSによる充電ステーションのオペレーター、PLC変数による現場の設置者など、さまざまな役割の適切な管理アクセスを促進します。
  • PLCの完全統合:アプリケーションがすべてのOCPPデータに直接アクセスできるように、構成と内部状態はPLC変数として提供されます。したがって、特定の市場向けに差別化されたユースケースを実装できます。
  • インダストリアル・エッジの完全統合:Industrial Edge・データバスはOCPP Connector へのインターフェースとして機能します。OPC UAなどのさまざまなソースの変数をOCPP Connector 変数にマッピングして、セットアップの柔軟性を最大限に高めることができます。

主要な機能

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Industrial Edge Hub Access

シーメンス電気自動車充電スイートのアプリケーション例(「その他のResources」を参照)