Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Sustainability Disclosures and Reporting Solution 搭載 Sustaira

Sustairaのローコード、モジュール式、AI搭載プラットフォームは、リーダーがデータを統合し、ワークフローを自動化し、KPIを追跡し、戦略を実行に移すのに役立ちます。Sustairaは、AI主導の洞察と柔軟なアーキテクチャを組み合わせることで、お客様固有のビジネスニーズに合わせた持続可能性ソリューションを提供します。<br/>私たちは、持続可能性がすべての組織の運営の中核となる未来を思い描いています。だからこそ、私たちは報告にとどまらず、柔軟でスケーラブルなソリューションによって、組織が業務の脱炭素化、リスクの軽減、測定可能な持続可能性への影響を達成できるよう支援しています。私たちは持続可能性を実行可能で、説明責任があり、やりがいのあるものにします。

なぜでしょうか 持続可能性の開示を正確かつ簡単に合理化できます。

Sustaira Disclosures & Reportingは、持続可能性データと、CSRD、SASB、CDPなどの事前に構築されたフレームワークを一元化します。他のSustairaモジュールと統合されているため、データ収集を自動化し、監査に備えて開示できるようにし、複雑な手作業による報告を迅速で反復可能で規制に準拠したプロセスに変換します。

ラップトップディスプレイの開示報告システム

利点

  • 一元化されたデータハブ。すべての持続可能性データを1つのプラットフォームに統合して、サイロを排除し、エラーを減らします。信頼できる唯一の情報源があれば、組織全体で正確で信頼できる報告、より簡単な監査、より多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。
  • 事前に構築された開示構造。CDP、CSRD、SASBなどのすぐに使えるフレームワークを使用して、コンプライアンスを簡素化してください。事前設定されたテンプレートは、ユーザーに開示を案内し、時間を節約し、ミスを減らし、グローバルな報告基準との整合性を確保します。
  • 自動化された監査対応レポート。コアシステムとシームレスに統合して、検証済みのデータを自動的に引き出します。これにより、継続的な追跡が可能になり、タイムリーで監査可能な開示が可能になり、運用上のリスクを最小限に抑え、年間を通じて一貫性のある規制に準拠した報告が可能になります。

主要な機能

ユーザー事例

緑に覆われたアパートの外観

Sustaira X・セレン・コンストラクション

Sustairaは重要な情報を集約して報告するので、請負業者の義務を果たし、報告プロセスを変革しやすくなります。