all
120〜600ボルトのAC電源を保護してください
サージ定格が35〜50kA、SCCRが100〜200kAのUL 1449タイプ1デバイス。一般的なディストリビューションでは1Pから4Pの構成で利用できます。
サージは、予期しない停電の主な原因です。シーメンスのIndustrial Surge Protection Devices(ISPD)は、工場全体の電力と信号回路をシールドして、生産の稼働と機密性の高い電子機器の安全を維持します。交換可能なモジュールとリモート接点を備えたDINレール設計により、設置が簡単で、メンテナンスも迅速です。ポートフォリオには、AC 120〜600V、DC 24V、最大1500Vの太陽光発電に加えて、UL規格の信号保護、フィッティングの改造、NECの期待に応える新規構築が含まれます。
AC、DC、信号経路のサージを軽減してドライブ、PLC、計装を保護することで、生産が順調に進み、資産が長持ちします。
モジュラー設計とDINレールマウントのおかげで、再配線せずにサージモジュールを交換したり、回路を追加したり保護したりできます。
主電源から制御配線、データリンクまでのAC、DC、信号線の保護を1つの統合ポートフォリオでカバーします。
サージ定格が35〜50kA、SCCRが100〜200kAのUL 1449タイプ1デバイス。一般的なディストリビューションでは1Pから4Pの構成で利用できます。
制御用の24VDC保護、ソーラーアプリケーション用の1000Vと1500Vのオプション。すべて交換可能なモジュール付きで、迅速な復旧が可能です。
5、12、15、24V用のスリムな6.2mm幅のUL 497Bデバイス。4〜20mAループ、フィールドバス、カテゴリー6通信のオプションがあります。