なぜでしょうか 電子インテリジェンスの世界はここから始まります。
...DSIプラットフォームは大規模なインテリジェンスを可能にします。
-リアルタイムの部品需要
-10億を超える検索可能な属性にわたる人気と在庫状況 70万以上のダウンロード可能な2Dおよび3Dモデル
-代替部品または隣接部品の自動部品推奨
-見積もりデータを外部の市場データ、過去の相場、その他の関連情報と組み合わせて、ベンチマークや調達情報を得ることができます
-直接支出インテリジェンスはリスク軽減を明らかにする
利点
- エンジニアリング
- デザイン
- 調達チームと調達チームは、共有されたインテリジェンスと単一のイノベーションシステムを活用して、新製品の発売、ライフサイクル管理、戦略的調達をサポートできます。調達サイクルタイムを最大 80% 短縮し、直接材料費を2〜3%削減できます
- 営業チームとマーケティングチームにインテリジェントなソリューションを提供して、効果的にエンゲージメントを高めましょう
リソースと関連製品の詳細
その他の情報とリソース
必要条件
なし