Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AR-powered Analytics 搭載 Steineke

私たちは、複雑な自動化システムを可視化することで、メーカーがデジタルトランスフォーメーションをマスターできるようサポートしています。スマートデータ分析とARテクノロジーにより、ダウンタイムを減らし、試運転をスピードアップし、透明性を高めています。私たちのARサポートは、サービスとして、またはプロジェクトのレンタルモデルとして提供されています。

なぜでしょうか 「シーイングはテストを救う」ARアナリティクスはプロジェクトを後押しします。。

今日の複雑な自動化プロジェクトでは、データの複雑さの増大と絶え間ない変化により、立ち上げが遅れています。強力なARビジュアライゼーションとデータ分析により、複雑さを可視化して理解しやすくすることで、迅速な立ち上げ、エラーの防止、ダウンタイムの削減を可能にします。
生産データ、製品データ、物流データのいずれであっても、それに基づいて迅速かつ効果的な意思決定を行うには、信頼性の高い視覚化が必要です。
これがAR分析の出番です。

製造工場でのカーフレーム組立

利点

  • 複雑なデータが見えて直感的になり、より適切で迅速な意思決定が可能になります

    ホログラムによる非常に高い情報密度。
    膨大な量の情報を1つのビューに表示します。
    当社のデータ専門家がモデルと分析を作成し、それをホログラムで表示します。

    全体像を把握してください!
  • 試行錯誤を減らして、立ち上げと統合を迅速に行い、追加コストを削減します

    見えているのはテスト対象が少なくなっています!
    プログラムの目標や計画されたプロセスを表示します。何が計画通りに進んでいないかがすぐにわかります。時間のかかるテストは大幅に削減されます。
  • 適切な情報を、適切なタイミングで、適切な場所に。」
    マニュアル、ビデオ、その他の情報は常に適切な場所にあります。必要な情報を必要な場所に表示してください。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

ロボット安全ゾーンの見直しと調整

ロボット工学における安全ゾーンのテストと調整には、これまで非常に時間がかかっていました。設定された安全領域を簡単に視覚化して、長時間のテストループを避けてください。偏差はすぐに検出され、労力は大幅に軽減されます。