内蔵アイソレーションとクラスXサバイバビリティ
アイソレータを内蔵したアナログ検出器とトランスポンダにより、追加の装置なしで設置できます。クラスXの配線では、障害は影響を受けるセクション限られていますされ、システムの他の部分は完全に機能し続けます。コントロールパネルの明確な障害表示は、迅速かつ効率的なメンテナンスをサポートします。
KFIの型式承認を受けたSRF火災警報システムは、信頼性の高い早期発見と迅速な通知を提供し、人とあなたのビジネスを守るのに役立ちます。
SRF火災警報システム全体を見てみましょう:
内蔵のアイソレータとClass-X配線により、安定した動作とNFPC、NFTC、およびNFPA 72規格コンプライアンスが保証されます。
ループあたり最大252台のデバイスをサポートし、拡張可能なコントロールパネルとトランスポンダーパネルにより、あらゆる規模の施設でシームレスに拡張できます。
モバイルアプリベースの構成で簡単にセットアップでき、レガシーシステムとのシームレスな統合が可能になり、インストール時間とエラーが減ります。
アイソレータを内蔵したアナログ検出器とトランスポンダにより、追加の装置なしで設置できます。クラスXの配線では、障害は影響を受けるセクション限られていますされ、システムの他の部分は完全に機能し続けます。コントロールパネルの明確な障害表示は、迅速かつ効率的なメンテナンスをサポートします。
自己診断機能を内蔵したアナログ検出器とトランスポンダは、内部回路を継続的に監視して、安定した性能と高い防火信頼性を確保します。障害が発生すると、イベントはコントロールパネルに表示され、デバイスの状態は直感的なアイコンで表示されます。これにより、迅速な故障診断が可能になり、迅速で効率的なメンテナンスが可能になります。