Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Luckey: Access management for modern spaces 搭載 SOFIA

ISEOの一部であるソフィアは、フレキシブルスペース向けの革新的なアクセス管理プラットフォームを提供し、現地のパートナーとグローバルに事業を展開しています。イタリアで設計され、ヨーロッパ(イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、ルーマニア)で製造されているソフィアは、Sustainability、品質、環境、健康と安全、Security 認定を受けています。そのソリューションは、柔軟なワークスペース、住宅施設、公共の建物、小売店、医療、レジャー施設に役立ちます。1969年に設立されたISEOは、ロックシステムとアクセス制御の分野における家族経営のリーダーです。2018年、イタルモビリアーレは 40% の株式を取得し、2021年、ISEOはソフィア・ロックスを買収してデジタルフットプリントを拡大しました。

なぜでしょうか セキュリティと運用管理を合理化します。

Luckeyは現代の不動産向けに設計された包括的なアクセス管理ソリューションで、ワイヤレススマートロックと高性能の有線コントローラーを統合して、商業、住宅、学生寮、コリビング、ホスピタリティ環境のセキュリティと運用を合理化します。
スケーラブルなSaaSモデルを採用したLuckeyは、自動化とリモート制御によって建物の管理費用を最適化しながら、設置時間とコストを削減します。Lucky Store経由で利用できるプラグアンドプレイ統合により、PMS、ERP、CCTV、BMS(BACnet、KNX)、勤怠管理プラットフォームなどのサードパーティシステムとのシームレスな接続が可能になります。これらの統合は、アクセス制御をより広範な建物やセキュリティインフラストラクチャと同期させることで効率を高めます。柔軟性とカスタマイズ性を重視して設計されたLuckeyは、企業がアクセス管理をニーズに合わせて調整できるようにし、セキュリティとユーザーエクスペリエンスを向上させながら運用を簡素化する、将来性のある費用対効果の高いソリューションを保証します。

利点

  • 効率的な運用管理で建物のセキュリティを強化しましょう
  • 建物管理の運営コストが削減されます
  • セキュリティとビル運営の改善のためのワンストップショップ

主要な機能