Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ASGER PLATFORM 搭載 SOBE Yazılım

SOBE YAZILIMとして、私たちはサイバー世界の複雑なセキュリティニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションを開発しています。セキュリティ分野で先駆的な技術を開発することにより、私たちはお客様のデジタル資産を保護するために最も革新的なアプローチを採用しています。私たちのビジョンは、絶えず進化する脅威に直面して、最も革新的で効果的なソリューションを提供することでお客様をリードすることです。私たちの包括的なサービスには以下が含まれます:<br/><br/>ASGER:特権システム(RDP、ssh、telnet、ウェブアプリ、x11アプリアクセス)への安全なアクセス<br/>SIBERAT:脅威インテリジェンス、欺瞞、自動化、オーケストレーション(ITとICSのデコイ)<br/>GATESUP:イーサネット仮想化レイヤー2 VPN(ミラートラフィック、ブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャスト、任意のOTプロトコル伝送の最適化)

なぜでしょうか エンタープライズ特権アクセスとゼロトラストプラットフォーム。

ASGER Platformは、厳格なアクセス制御とコンプライアンスを必要とする企業環境向けに構築された統合サイバーセキュリティスイートです。特権アクセス管理(PAM)に、セッション記録、パスワードローテーション、HSMベースのボールト暗号化、ブラウザー分離を組み合わせています。Zero Trust ネットワークアクセス(ZTNA)モジュールは、mTLSとデバイスポスチャチェックによるIDベースのアクセスを実施します。完全にマルチテナントで、エンドツーエンドで暗号化されています。

アスガーログイン

利点

  • ITとOTの特権アクセス管理 ITとOTのための統合PAMで、セッション記録、キーストロークロギング、リアルタイム監視が可能です。PKCS #11 キーラッピング付きのHSMベースの保管庫は、認証情報を保護します。パスワードローテーションは、SCADA、PLC、DCS、AD、データベース、ネットワークデバイスを含む92のハンドラーを対象としています。
  • IT/OTのためのZero Trust ネットワークアクセス mTLS、およびコンバージドIT/OTネットワーク全体でのデバイスポスチャチェックによるProxyGate経由のIDベースのアクセス。MFAを備えたOIDCアイデンティティブローカーは、検証済みのユーザーのみが重要なOT資産にアクセスできるようにします。VPNに依存しません-すべてのセッションは継続的に検証されます。
  • 産業環境向けのエアギャップ展開完全にオフラインで運用できるエアギャップOTネットワーク専用に設計されています。テナントごとにマルチテナントスキーマを分離することで、データを確実に分離できます。エンドツーエンドの暗号化、フィールドレベルの保管庫マスキング、監査ログは、IEC 62443とISO 27001のコンプライアンスのニーズを満たします
  • ブラウザ分離とOTセッションSecurity コンテナ化されたブラウザ分離は、OTゾーンのエンドポイントからターゲットへの直接接続を削除します。セッションは、録画、OCRインデックス作成、AI異常検出を備えた隔離された環境で実行されます。クリップボードコントロールとウォーターマークはデータ漏洩を防ぎます。
  • 安全なエンドポイントとデスクトップ管理 XOSは、USBブートによる強化されたOSを提供し、オペレーターワークステーションにポリシーを一元的に適用します。産業施設のエアギャップ導入をサポートします。管理者は安全なOSイメージを展開し、周辺機器を制御し、OTセキュリティベースラインを実施します

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
アスガー

SCADAとDCSへの特権アクセスのセキュリティを確保する

ASGER PAMは、ゼロトラストポリシー、MFA、セッション記録、92種類のシステム用の自動認証情報ローテーションにより、石油・ガス施設のSCADA、DCS、PLCアクセスを保護します。オフショアおよび製油所環境向けのエアギャップ配備。攻撃対象領域を95%削減、IEC 62443準拠。

FAQ

リソースと関連製品の詳細

必要条件

アスガーISO(ロッキーリナックスベース)、8個のCPUコア、32GBのRAM、500GBのSSD(導入用)。

ドッカーエンジン24+、ドッカーコンポーズv2、PostgreSQL 15+、Redis 7+、Nginx 1.24+