Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Implementing building control technology 搭載 SmartTron

SmartTron GmbHは、スマートホームシステムから公共および産業部門の大規模ビルディングオートメーションやBMSシステムまで、あらゆる範囲をカバーしています。しかし、建築エネルギー法(GEG)による要件の増加により、私たちの事業分野は、公共および産業顧客向けの非住宅用建物にますます重点を置いています。GEGには、とりわけ、すべての主要なエネルギー源の消費量を分析するためのデジタルエネルギー監視技術、インテリジェントでエネルギー効率の高いビルオートメーション、需要主導型の個別の部屋制御が必要です。私たちはSmartTron GmbHとしてこれらのトピックに特化しており、建物のライフサイクルのあらゆる段階でお客様がこれらの要件を実装できるようサポートしています。

なぜでしょうか 建物の管理と管理。

ビル管理の分野での深い経験を生かして、最先端のビル管理システムを実装することでお客様をサポートしています。業績の良い建物を常に把握しておきたいですか?Siemens Desigo CC には、お客様のあらゆるニーズを満たす適切なツールがあります。オープンアーキテクチャを提供することで、技術統合を簡素化し、将来の要件への適応性を確保します。
私たちは、ネットワーク化された建物のさまざまな取引を視覚化、観察、管理、制御するために、カスタマイズされたソリューションを実装しています。サポートされている主な業務は、HVAC(暖房、換気、空調)、火災安全、エネルギー管理、セキュリティ、照明、遮光、およびサードパーティのコンポーネントを統合することによるさまざまなトピックです。
1つの建物と複数の建物の両方の用途に適した、柔軟でスケーラブルなシステムが得られます。さらに、システムを独自のITインフラストラクチャ(オンプレミス)で運用するか、クラウド環境で運用するかを決定できます。

Desigo-CC_Alle Gewerkeさん

利点

  • 大幅なコスト削減
  • 建物の関連するすべての取引に関する透明性の向上
  • セキュリティと快適性の向上
  • サードパーティのシステムと互換性があります
  • パフォーマンスの最適化
  • 建築エネルギー法(GEG)のすべての要件を満たすソリューション

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

必要条件

標準化されたインターフェースを備えたネットワーク化されたビルディングオートメーションシステム