Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Nyckel Digital LOTO 搭載 Smartlox

Smartloxは、スマート南京錠と当社独自のソフトウェアスイートを使用して、手動ロックアウト/タグアウト(LOTO)プロセスを完全なデジタルシステムに変換します。私たちは、企業が安全性を高め、ワークフローを合理化し、リアルタイムの可視性と制御でコンプライアンスを確保できるよう支援します。私たちのエンドツーエンドのソリューションは、安全運用を近代化し、リスクの高い産業における真のデジタル変革をサポートします。Smartloxは、拡張性が高く安全で、コネクテッドな未来に備えた、エンドツーエンドのデジタルロックアウトソリューションを提供します。

なぜでしょうか 現代の職場のためのデジタル宝くじ管理。

従来のロックアウト・タグアウトは、本来保護すべき人を機能させません。最も重要なときには、可視性も、説明責任も、弁護可能な記録もありません。Smartloxは、安全および運用チームにデジタルプラットフォームと組み合わせたBluetoothスマートロックを提供し、すべての隔離を検証済みのタイムスタンプ付きのデジタルイベントに変えます。その結果、労働力はより安全に働き、監督者は事務処理から解放され、どんな監査にも耐えられるコンプライアンス証拠が得られます。

すべての業界向けのシンプルなロト

利点

  • 現場のすべてのロックにわたるリアルタイムの隔離可視性:
    どのデバイスからでも、施設内のどこからでも、隔離されているもの、所有者、使用期間をリアルタイムで把握できるようにすることで、すべての従業員を支援します。
  • 監査準備が整ったコンプライアンス記録が自動的に生成されます:
    隔離するたびに、AS/NZS 4024、OSHA 1910.147、およびパフォーマンスベースのフレームワークを満たすタイムスタンプ付きの改ざん防止デジタルトレイルが生成されます。紙一枚も必要ありません。
  • 隔離管理時間をジョブあたり40%以上削減します:
    Digital LOTOのワークフロー管理と自動報告により、監督者を引き離すような手動の承認サイクルが不要になります。
  • 何か問題が発生したときの即時の説明責任:
    事件後に書類に隙間や署名漏れがあるケースではなく、完全な管理過程の証拠がすぐに手に入ります。
  • 分散型のマルチサイト運用に拡張できます:
    役割ベースのアクセスと一元化されたレポートにより、複数の場所にまたがる何百もの隔離されたデータを単一のクラウドインターフェイスから管理します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

不正な再通電をなくす

各技術者に取り付けられたデジタルロックは、不正な再通電を防ぎます。スーパーバイザーはすべてのアクティブなアイソレーションをリモートで監視します。すべてのメンテナンスイベントは、タイムスタンプ付きのコンプライアンスレコードを自動生成します。