Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SmarterMRP 搭載 SmarterMRP

私たちは、業務マスターデータを一元化し、計画/調達プロセスをデジタル化し、Opcenter APS/ERP/MES/その他のシステムをリアルタイムで統合することで、製造業者がデジタルギャップを埋めるのを支援します。これにより、スプレッドシートが不要になり、エンドツーエンドのトレーサビリティが確保され、シーメンスのスマートマニュファクチャリングビジョンに沿ったAI対応のデータ基盤が構築されます。

なぜでしょうか 工場の計画と実行のための運用レイヤー。

SmarterMRP は、製造業者や産業パートナーが、予測、需要、マスターデータ、BOMの変動、供給の制約を実行可能な計画決定に変えるのに役立ちます。運用データを管理し、資材要件を計算し、IBOMを通じて動的なBOMと業務用製剤を管理し、ERP、APS、MES、プラント実行に備えてトレーサブルな作業指示書と購入提案書を生成します。

回答はありません

利点

  • スプレッドシートや手動調整の代わりに、予測、需要、マスターデータ、BOMロジック、資材、供給制約を1つの操作レイヤーにまとめることで、計画の質を向上させます。
  • 実行を開始する前に、実際のプラントのルール、代替案、ルート、在庫状況を反映した作業指示書と材料決定を生成することで、生産計画をより実行しやすくします。
  • 要件に基づいた購入提案、サプライヤーロジック、リードタイム、カレンダー、および何をいつ購入する必要があるかをより明確に把握することで、調達の意思決定を強化します。
  • IBOMによる柔軟なBOMと調合計画を可能にし、数量調整、ロット割り当て、代替品、再利用基準、製品固有の材料ルールをサポートします。
  • 監査、根本原因分析、継続的な改善のために、予測、材料、注文、ロット、購買決定を端から端までリンクすることで、トレーサビリティと意思決定の説明しやすさを向上させます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

JIT/JISプロダクションプランニング

SmarterMRP は、自動車メーカーやサプライヤーがJIT/JISの制約の下で計画を立て、多変量のBOMを管理し、スケジュールを立てる前に材料やロットの決定を解決するのに役立ちます。これにより、MBOMの調整、実行準備、リコールや顧客監査のトレーサビリティが向上します。