Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Alhona's Logistics Simulation Library 搭載 Smart Industry Consulting and Technologies

私たちは強力な産業基盤を持つテクノロジー企業で、最先端のソフトウェアソリューションを通じてスマートインダストリーの推進に取り組んでいます。当社のコンサルティングサービスとカスタマイズされたソリューションにより、産業組織は独自のニーズや業務状況に適応しながら、高度なテクノロジーの可能性を最大限に活用することができます。

なぜでしょうか Alhona's Logistics Simulation Library。

Alhonaのロジスティクスシミュレーションライブラリは、イントラロジスティクスシステムのモデリングと最適化を簡素化するために作成されました。倉庫設計者、自動化エンジニア、ロジスティクスマネージャー、システムインテグレーター向けに設計されており、従来のシミュレーションツールの複雑さと時間の要求に対応します。Siemens Plant Simulationに基づいて構築されており、シミュレーションの経験がなくても自動ストレージシステムを迅速かつ正確にモデル化できる、ユーザーフレンドリーで事前設定されたツールキットを提供します。セットアップ時間が長い、視覚化が制限されている、テストシナリオが難しいなどの重要な課題を解決します。内蔵のヒートマップと「what-if」分析ツールにより、ユーザーはパフォーマンスの向上とコスト削減に役立つ明確な洞察を得ることができます。私たちの使命は、高度なシミュレーションを利用できるようにして、進化する物流環境においてよりスマートで迅速な意思決定を可能にすることです。

Alhona's Logistics Simulation Library

利点

  • ラピッドモデリング:事前構築されたコンポーネントにより、ユーザーはコーディングなしでイントラロジスティクスシステムをすばやく設計でき、セットアップ時間を大幅に短縮できます。
  • What-Ifシナリオビルダー:さまざまな運用戦略やシステム構成をテストして比較し、最も効率的で費用対効果の高いソリューションを特定します。
  • ユーザーフレンドリーなインターフェース:エンジニアと非技術ユーザーの両方向けに設計されているため、習得時間が短縮され、部門間のコラボレーションが促進されます。
  • シームレスな統合:Siemens PPlant Simulation に基づいて構築されており、既存のプロジェクトやデジタルツイン環境にスムーズに統合されます。
  • コストと時間の節約:設計段階の早い段階でプロセスを最適化し、コストのかかるエラーを回避し、運用上の非効率性を減らします。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
リソースの寸法測定

リソースの寸法測定

使用するラック、ワーカー、またはステーションの数を計画するときに、非効率性を検出してください。自動および手動のマテリアルハンドリングワークフローをモデル化して分析し、ボトルネックと非効率性を特定します。技術に詳しくないユーザーでも、シミュレーションモデルを迅速に作成してテストできます。