Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSWT 3000テレプロテクションシステムなの?

SWT 3000テレプロテクションシステムは、高電圧送電網の障害を迅速に特定して切り離します。中断を最小限に抑え、ネットワークを迅速に復旧させて、電力インフラの安定性と完全性を維持します。

高電圧グリッドの障害は、運用上の重大な中断と長期にわたるダウンタイムを引き起こします。当社のSWT 3000システムは、障害のあるセクションを迅速に検出して隔離し、迅速なコマンド送信によりダウンタイムを制限し、セキュリティを強化します。

SWT 3000をさまざまな通信ネットワークに柔軟に統合し、IEC 61850と従来のバイナリインターフェイスをサポートします。システムの耐障害性を高めるために、2つの異なるラインインターフェイスを介したパス保護を使用してください。

主なメリット

ダウンタイムを最小限に抑える

高電圧送電網の障害をすばやく特定して切り離します。障害のある部品を選択的に切り離してネットワークを迅速に復旧することで、システムのダウンタイムを減らします。

セキュリティを強化してください

通信ネットワークのテレプロテクションシグナリングのセキュリティと信頼性を向上させます。コマンドの送信時間を短縮して、不要なコマンドから送電網を保護します。

コミュニケーションを統合します

システムを顧客の通信ネットワークに統合します。IEC 61850と従来のバイナリインターフェイス、双方向変換をサポートしています。導入を簡素化し、運用管理を合理化します。

注目の機能