Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜパワーラインの状態を監視するのか — PowerLink CM?

PowerLink CM は、高電圧ACまたはDC送電線用のアクティブ・コンディション・モニタリング・ソリューションです。回線の障害を特定し、回線に電力が供給されているかどうかに関係なく、回線の状態を継続的に追跡します。

従来の方法では、接地された回線や電力が供給されていない回線では苦労し、リアルタイムの障害検出が必要です。PowerLink CM は、あらゆる種類の電力線を積極的に監視し、障害が発生した後でも正確な障害箇所を特定できるため、運用上の変更や問題に効果的に対応できます。

最大100メートル+回線長の 0.1% の高精度で回線障害の位置を特定します。長期にわたるゆっくりとしたライン状態の変化を検出して劣化を早期に認識し、予防的なメンテナンスを行い、ラインの可用性を高めます。電源が入っている回線、電源が入っていない回線、接地されている回線を監視して、包括的なネットワーク監視を行います。

主な利点

正確な障害データ

フェーズ、グランド、メタリックリターンなど、あらゆる電力線のライン障害を正確に(開いているか短いかにかかわらず)特定します。障害発生時に障害位置データを取得するか、後でトリガーして詳細な分析を行います。

継続的なライン状態監視

HVACやHVDCを含む高電圧送電線、給電線、無電線、接地線を積極的に監視してください。時間の経過と距離によるラインインピーダンス特性の変化を追跡して、ゆっくりとした長期的な変化を検出します。

多様な障害タイプの検出

地絡や短絡を高精度で検出します。統合されたスペクトル分析と効率的な周波数管理を使用して、散発的なイベントや回線の劣化を特定します。