高いデータレートと柔軟な帯域幅
拡張された周波数帯域(最大256 kHz、送信方向あたり最大2 Mbpsのデータレートが可能)と効率的な帯域幅は、現代のデジタル変電所の通信ニーズをサポートします。
PowerLink IP は、デジタル送電網用の電力線キャリア(PLC)ソリューションです。現代のイーサネット/IP変電所では、費用対効果の高いデータ、遠隔保護、音声のために、変電所間に高電圧線を使用してください。現代のデジタル変電所はより多くの帯域幅を必要とするため、PowerLink IPは高いデータレート、柔軟な周波数管理、およびテレプロテクションアーキテクチャを簡素化する堅牢な設計を提供します。個別のデバイスを排除し、運用を合理化し、通信需要を満たし、コストを最適化します。効率的な帯域幅で最大2 Mbpsのデータレートを実現し、信頼性の高い伝送を実現します。組み込みのeTP 61850遠隔保護システムは、一般的なオブジェクト指向変電所イベント(GOOSE)を介して保護装置を接続します。従来のサービスを統合し、従来のPLCを並行して実行することで、スムーズなデジタル移行を実現します。

テレプロテクションシグナリングのためのシンプルでコスト最適化されたアーキテクチャを実現します。当社の安全な組み込みテレプロテクションシステムの統合により、複雑さが軽減され、全体的なセキュリティ運用が強化されます。
スマートな周波数管理を通じて、希少な帯域幅リソースを効率的に適用します。これには、不連続な周波数帯域、非対称のデータストリーム、堅牢な通信のための動的レート適応が含まれます。
PowerLink IP を既存のPLCインフラストラクチャに統合してください。柔軟な移行シナリオを備えたパケットベースの変電所への移行。継続のためのレガシーデバイスの統合をサポートします。
拡張された周波数帯域(最大256 kHz、送信方向あたり最大2 Mbpsのデータレートが可能)と効率的な帯域幅は、現代のデジタル変電所の通信ニーズをサポートします。
GOOSEベースの遠隔防護装置を直接相互接続するための組み込み遠隔防護システムeTP61850を実装して、個別の遠隔防護装置を用意する必要がなくなります。
PowerLink IP システムは、市販のWebブラウザを使用して管理します。追加のソフトウェアは必要ありません。ローカルコンソールや社内LANからリモートシステムを簡単に管理でき、柔軟な運用が可能です。