all
普遍的に適用できます
PowerLink 50/100 は、信頼性の高い通信経路として、変電所間の高電圧線を使用しています。リモートエリア接続のために、このインフラストラクチャを介してデータ、音声、保護信号を送信します。
PowerLink 50/100 は、変電所間の既存の高電圧線を通信経路として使用します。データ、音声、保護信号を送信し、重要なインフラストラクチャに低〜中程度のデータレートを提供します。光ファイバー接続や経済的に有効なリンクがない地域での通信上の課題を克服してください。Powerlinkは、実績のある電力線通信技術により、継続的な情報フローを維持しています。
光ファイバー接続やその他の通信リンクがなくても、重要なインフラを安全で運用可能な状態に保ちます。
長距離にわたる小規模から中規模のデータ量に対応する、費用対効果の高いソリューションを実装してください。既存の公益事業所有の電力線を使用して、新たなインフラ投資の必要性を減らし、運用予算を最適化してください。
悪条件下や障害時でも、堅牢で継続的な情報フローを確保してください。重要な保護信号とデータ伝送には、この実績のある電力線通信を使用してください。

PowerLink 50/100 は、信頼性の高い通信経路として、変電所間の高電圧線を使用しています。リモートエリア接続のために、このインフラストラクチャを介してデータ、音声、保護信号を送信します。
2kHzから32kHzまでの帯域幅を選択し、24kHzから1,000kHzの周波数範囲で動作させてください。20/50/100Wの送信電力で最大320kbpsのデータレートを実現します。従来のアナログインターフェースと最新のデジタルインターフェースを統合します。
PowerLink 50/100 は、アナログ、デジタル、または混合運用環境に広く適用して、多様な通信インフラストラクチャに簡単に統合できます。
最大320 kbpsの伝送データレート。