HVライン用のインターフェース
高圧電力線とPLCコンポーネント間の安全で堅牢な通信インターフェースを構築してください。パワーリンク50/100、パワーリンクPowerLink IP、PowerLink CM、SWT 3000とシームレスに接続して、過酷な環境でも確実に動作します。
当社のAAKE coupling unit は、高電圧(HV)電力線と電力線キャリア(PLC)機器間の堅牢な通信インターフェースを提供します。過酷な環境でPLCコンポーネントを接続します。
高周波通信電流をHV電力線に安全に統合します。当社のAAKE coupling unit は、作業員とPLC端子を高電圧の危険から保護します。高電圧コンデンサでハイパスフィルターを形成し、安全な位相間および相間通信を可能にし、信頼性の高いデータ伝送を実現します。
当社のAKEユニットの堅牢な設計により、動作寿命が長くなり、メンテナンスの手間が省けます。さまざまなネットワーク構成に柔軟に対応できるように、さまざまなラインインピーダンスやカップリングコンデンサにユニットを簡単に調整できます。IEC 60481規格に準拠して運用してください。
作業員とPLC端子を高電圧の危険から保護してください。高周波電流を効果的に絶縁して、より安全な作業環境を実現します。
高圧電力線とPLC機器間の通信を一貫して維持してください。ダウンタイムを最小限に抑え、システムの可用性を最大化するために、厳しい環境条件でも確実に運用できます。
HV電力線を介した柔軟な通信を確保してください。さまざまなラインインピーダンスとカップリングコンデンサに簡単に適応できます。信号伝送を最適化し、PLCコンポーネントとの互換性を維持して、堅牢なシステムパフォーマンスを実現します。
高圧電力線とPLCコンポーネント間の安全で堅牢な通信インターフェースを構築してください。パワーリンク50/100、パワーリンクPowerLink IP、PowerLink CM、SWT 3000とシームレスに接続して、過酷な環境でも確実に動作します。
HV電力線間の多目的相-接地および相間通信を促進します。最適な信号伝送とシステム互換性のために、さまざまなラインインピーダンスとカップリングコンデンサに合わせてユニットを調整してください。
PLCコンポーネントに高周波電流を供給したり、PLCコンポーネントから高周波電流を供給したりします。高電圧コンデンサでハイパスフィルターを形成して、人員とPLC端子を高電圧の危険から保護してください。