Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Axletronic 搭載 SKF

SKFは、摩擦とCO2排出量を削減するソリューションを提供しています。これにより、お客様が機械の稼働時間と性能を向上させながら、操業の持続可能性とコスト効率を高め、回転機器の信頼性を高めることができます。回転軸を中心としたSKF 製品とサービスには、ベアリング、シール、潤滑管理、人工知能、ワイヤレス状態監視などがあります。SKFは129か国以上に拠点を置き、世界中に約17,000の販売代理店があります。2022年の年間売上高は90億ユーロで、従業員数は約42,641人でした。

利点

  • データ分析
  • 予知保全
  • エネルギー効率
  • メンテナンスの最適化
  • 資産効率

主要な機能