Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

6E iBHMS for Batteries 搭載 Sixth Energy Technologies

6th Energy(Sixth Energy Technologies)は、スマートなインフラ管理のためのAIを活用したモノのインターネット(IoT)ソリューションを提供し、企業が通信塔、データセンター、ビルなどのサイトのエネルギー、セキュリティ、安全、運用をリモートで監視および最適化できるように支援します。これにより、リアルタイムのデータと自動化により、最終的にコスト削減、ダウンタイムの削減、効率の向上が可能になります。ハードウェア(センサー、メーター)とソフトウェアを提供し、AI/MLを使用して予測分析を行い、1つのダッシュボードから一元管理し、エネルギー/燃料管理からアクセス制御や監視まですべてをカバーしています。

なぜでしょうか バッテリーヘルスモニタリング用のiBHMS。

電圧、内部インピーダンス、マイナス導線の温度、リップル電圧などのパラメータに基づいて状態を計算する独自のアルゴリズムを使用して、UPSと個々のバッテリーの状態を提供します。Ah In/Ah out、ストリング電圧、ストリング電流、リップル電流、放電/充電時間、放電/充電中のピーク電流などのモニターストリングレベルのパラメーター、およびサイクルカウント、放電深度、周囲温度などの他のパラメーター

iBHMSシステムのソリューションアーキテクチャ

利点

  • ソリューションは、モドバスRS485、モドバスオーバーTCP/IP、TCP/IP、SNMPを介して通信するあらゆるスマートUPSと統合できます。また、バッテリー電圧センサー(BVS)を介して個々のバッテリーブロックを監視します。BVSはワイヤレスセンサーなので、設置とメンテナンスが簡単です。
  • 保証期間終了時にバッテリーストリング全体を交換するのではなく、バッテリーストリング内の不良バッテリーのみを交換することで、設備投資を遅らせることができます(通常、保証期間終了時に、すべてのバッテリーは残存寿命を考慮せずに交換されます)。これは個々のブロックを監視することによって実現されます。
  • 個々のバッテリーの状態、バッテリーストリングの状態、放電/充電時間、サイクルカウント、放電深度、周囲の室温、相対湿度を含むダッシュボードとレポートを提供します。また、パラメータの読み取りプロトコルに基づいたUPSのダッシュボードも提供します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

バッテリー監視とライフサイクル管理

あらゆるバッテリーのバッテリーパラメーターを監視することは、エネルギー集約型組織にとって重要です。6E iBHMSソリューションは、サイクルカウントや放電深度などの重要なバッテリーパラメーターを監視するアルゴリズムを活用して、バッテリーの寿命を追跡し、交換せずに積極的に寿命を延ばします。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース