Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIVACON S8配電盤なの?

現代の配電には、デジタルインテリジェンス、柔軟性、持続可能性が必要です。モジュール性とデジタル統合がなければ、オペレーターはメンテナンスの手間がかかり、透明性が制限され、ダウンタイムが増加します。

SIVACON S8は、高度にモジュール化された金属中心の設計、デジタル監視、簡単なアップグレードにより、これらの課題に対処します。これにより、効率的な運用、予知保全、進化する要件へのシームレスな適応が可能になり、持続可能性の目標をサポートし、信頼性が高く将来性のある配電を確保できます。

主なメリット

アイコンの柔軟性

持続可能で柔軟な配電盤設計

SIMARIS Suiteは、BIM data を使った直感的な配電盤プランニングを提供します。SIMARISエコガイドは、持続可能で費用対効果の高い設計をサポートします。SIVACON S8のモジュール式の金属中心設計により、アップグレードが容易で、将来を見据えた配電が可能です。

アイコン分析

デジタルインテリジェンスと透明性

SIMARIS control により、柔軟な運用、リアルタイム監視、迅速な故障診断、予知保全が可能になります。オペレーターはデバイスの状態を完全に把握できるため、効率的な運用とダウンタイムの短縮につながります。

アイコンSecurity

安全で信頼性の高い運転

SIVACON S8は、IEC 61439‑2に準拠して開発および試験された配電盤により、人員とシステムの高い安全性を保証します。SIVACON S8plusのアークフォールト保護コンセプトは、信頼性が高く中断のない動作を実現するための安全性を高めます。

注目の機能

リソースを調べてください

データセンターのVRアプリ

Siemens データセンター向けのプレハブスキッドソリューションを見たことがありますか?クリックして、Siemens 配電製品とソリューションがインストールされているデータセンターを体験してください。