Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIVACON S4スイッチボードなの?

SIVACON S4配電盤ボード(NFテクノロジー)は、最大4,000Aの標準定格電流で信頼性の高い性能を発揮し、拡張ライセンスオプションで最大6,300Aの拡張機能を提供します。すべての業界標準を満たすように構築されており、IEC 61439に準拠した設計検証を通じて最大限の信頼性を保証し、オペレーターに認定された安全性と性能保証を提供します。

包括的な3Dデータ提供によりエンジニアリングの精度が保証され、効率的な計画と構成が可能になります。詳細なSTEPデータがあれば、高度なシステムモデリングとメンテナンスのための正確なデジタルツインを作成できます。

オープンシバコン S4スイッチボード

主な利点

信頼性を向上させましょう

関連するすべての基準に従って、産業および商業施設全体に電気エネルギーを安定して安全に分配してください。

柔軟な設定を有効にする

モジュール式でスケーラブルな設計のおかげで、システムをさまざまな電力要件に適合させ、さまざまな組み合わせが可能です。

デジタル統合で透明性を高めましょう

デジタルツールとシステム接続を使用して、配電を監視および分析します。SIMARIS configuration で配電盤のデジタルツインを作成するか

SIVACON S4キービジュアル-SIVACON S4の半分のレンダリング、半分はデジタルツイン

モジュラーシステムをサポート

エンジニアリングと設置を簡素化する標準化されたコンポーネントで配電盤を構成します。SIVACON S4配電盤は完全モジュール式のシステムコンセプトに基づいており、設置のライフサイクル全体を通して最大限の柔軟性を提供します。費用対効果の高いプラットフォーム構造のおかげで、構成と組み立ての両方が簡単になり、革新的なSENTRONコンポーネントのシームレスな統合により、将来を見据えた配電ソリューションが保証されます。標準化されたユニットとモジュールは、個々のプロジェクトの要件に合わせて柔軟に組み合わせて構成できます。これにより、システムの将来の拡張、変更、近代化が容易になります。新しいコンポーネントは、既存の配電盤セクションを大幅に変更することなく、最小限の労力ですばやく統合できます。その結果、モジュラー設計によりダウンタイムが最小限に抑えられ、投資の安全性が高まり、システムが将来の要件に容易に適応できるようになります。

デジタルツインを作成してください

STEPデータからデジタルツインを生成するのは、面倒で複雑なプロセスです。私たちは3Dエンジニアリングへの切り替えを非常に簡単にしています。3Dプロセッサーのおかげで、SIVACON S4配電盤のデジタルツインをSIMARIS configuration からワンクリックでエクスポートし、SIMARIS xchange経由でSTEPファイルとしてエクスポートできます。詳細な視覚化により、デジタルツインは計画から保守、拡張まで、多くの分野で付加価値をもたらします。

最後のネジまでの詳細な視覚化によるメリットがあります

デジタルツインをすばやく簡単に生成できることに加えて、複数のアプリケーションでの作業を簡素化する非常に高い詳細レベルのメリットもあります。3Dモデルをプラントや建物の計画、銅部品の寸法測定、システムの設置、メンテナンスと拡張に使用することで、高精度でエラーが減り、時間と費用を節約できます。また、プロセスのステップに必要な専門知識も少なくて済むため、パネルビルダーの手間が省けます。

SIMARIS 3Dプロセッサーアイコンアセンブリ-メンテナンスのしやすさを象徴するアイコン

設置とメンテナンスを簡素化します

SIVACON S4低電圧配電盤は、設置とメンテナンスの労力を最小限に抑えるように特別に設計されています。そのモジュラー設計により、標準化されたコンポーネントを迅速かつ柔軟に統合できるため、エンジニアリング、組み立て、および将来のシステム拡張が大幅に簡素化されます。

SENTRON 3VAモールドケースサーキットブレーカーや3WAエアサーキットブレーカーなどのモジュラーデバイスを利用することで、特定の要件に応じて機能を設定し、変更や拡張が必要なときに簡単に調整できます。個々のモジュールは、システム全体に大きな変更を加えることなく、迅速に交換またはアップグレードできます。これにより、サービスとメンテナンスの作業が非常に容易になります。

よくある質問 (FAQ)

計画の信頼性が高い
SIVACON S4のデジタルツインがあれば、他のシステム専門家との調整がはるかに簡単になります。たとえば、デジタルツインを建築モデルに組み込んで、衝突検知に使用できます。データの詳細度が高いため、解釈の余地が減り、計画の信頼性が高まります。

銅部品を簡単に生成できます
STEPデータをCADシステムにインポートすることで、スイッチギアの銅部品の寸法をデジタルツインから直接取得できます。これにより、寸法測定に必要な時間と労力が大幅に削減されます。

簡単でエラーのないインストール
3Dモデルは、最小のコンポーネントに至るまで詳細に視覚化されているため、シンプルで正確な組み立ての理想的な基礎となります。解釈の余地を減らすことで、組み立てミスが大幅に減ります。

簡単なメンテナンスと拡張
メンテナンス作業、追加コンポーネントを含む拡張、モジュール交換も3Dモデルのおかげで簡単に管理できます。3Dプロセッサを使用すると、デジタルツインをいつでも簡単に更新して再エクスポートできるため、常にスイッチボードの現在の状態を表すことができます。

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

リソースと関連製品を探してください

パンフレット

パンフレット | SIVACON S4とアルファ・ユニバーサル・ディストリビューション・システム

カタログ

カタログ | LV 10-セントロン-シバコン-アルファ

マニュアル

アプリケーションマニュアル | 最大6300AのシバコンS4配電盤