Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシバコン8PSなの?

SIVACON 8PS LIシステムは、インフラと産業における安全で信頼性の高い電源供給のための統合ソリューションを提供します。800Aから6300Aの電流に対応し、高層ビルや産業用途に電力を分配します。

あなたのシステムは大量の電力を送れるようになっていますか?SIVACON 8PS LIシステムは、電圧降下が少なく、効率的な電力管理を実現します。操業上の可用性を向上させ、オペレーターに防火対策を提供してください。SIVACON 8PSでは、動作中にライブチェンジが可能です。

コンパクトなサンドイッチデザインは、限られたスペースに簡単に統合でき、費用対効果の高いインフラストラクチャを実現します。設計検証済みのトランキングユニットとタップオフユニットは、個人と機器の安全性を高めます。ダウンタイムを最小限に抑えるために、タップオフユニットをライブで接続して、運用中に柔軟に調整できます。

主なメリット

安全を優先してください

設計検証済みのコンポーネントは、高品質の機器と人員の安全に役立ちます。IEC 61439シリーズ規格に準拠し、クラスEI90およびEI120の防火要件を満たしています。

費用対効果の高いインフラを構築してください

LIバスバートランキングシステムでインフラコストを削減してください。コンパクトなデザインと信頼性の高いフックとボルトの接続により、投資を最適化し、計画から運用までのコストを低く抑えることができます。

ニーズに合わせて電源を進化させてください

電源システムをいつでも柔軟に設計、調整できます。稼働中の生産ラインでも、運用中に簡単な変更を加えてください。増大する需要と要件に合わせてインフラを適応させてください。

注目の機能

リソースを調べてください