Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシバコン8PS — LDシステムなの?

SIVACON 8PS — LDバスバートランキングシステムは、1100Aから5000Aまでの電力需要が高い用途で信頼性の高い送電を実現します。コンパクトな設計と迅速な設置により、費用対効果の高い配電インフラを構築します。

このシステムは、耐アーク性のタップオフユニットと革新的な電力線技術を使用した費用対効果の高いデータ伝送により、高度な安全性を提供します。

LDシステムは、工業生産ライン、展示ホール、半導体製造のいずれで使用される場合でも、ISO 50001に準拠した高いエネルギー透明性と高度なエネルギー管理を実現するのに理想的です。

注目の機能

リソースを調べてください