Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシバコン8PS BD01なの?

SIVACON 8PS — BD01は、小規模消費者に安全で信頼性の高い電力を供給するバスバートランキングシステムです。そのモジュラー設計は、特定のニーズに合わせて簡単に計画および調整できる柔軟な電源を提供し、動的な環境での課題を解決します。このシステムのユニークな価値は、エラーのない設置と高いオペレーター保護であり、ケーブルに代わる安全で革新的な代替品です。

BD01システムは、需要に応じて、多くの用途の小さな電気負荷を安全かつ確実に供給します。

  • ショッピングモールとスーパーマーケット
  • 展示ホール
  • ホームセンター
  • 生産施設とワークショップ
  • 高層ビル
  • 自動車施設
  • 立体駐車場と地下駐車場
  • 飲食施設
  • 製造施設
  • データセンター

主なメリット

簡単にインストールできます

非対称の接続ポイントにより、信頼性の高い機械的および電気的接続が可能になり、タップオフポイントが自動的に開閉するフィンガープルーフマウントにより、簡単に設置できます。

シームレスに設定と変更ができます

拡張補償機能が組み込まれたフランジを接続することで、構成と取り扱いが簡単で、プラグオン/タップオフユニットで簡単に変更および拡張できます。

必要に応じて変更してください

3Dジャンクションユニットを使用して、特定のニーズに合わせてモジュール設計を調整し、あらゆる建物構造に適応させてください。保護装置や、SCHUKOまたはCEEソケットコンセントとの組み合わせなどのデバイスを追加することもできます。

主なメリット

リソースを調べてください