Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜあなたのプロジェクトにSIVACON 8MF1エンクロージャーを選ぶのですか?

SIVACON 8MF1は、現代のパネル構築の要求に合わせて設計された、モジュール式のタイプテスト済みのエンクロージャーシステムです。標準化されたコンポーネント、CAD/CAEエンジニアリングデータ、および標準に準拠した設計は、エンジニアリングの労力を軽減し、エラーを最小限に抑え、信頼性の高い運用をサポートします。

  • より迅速な実装:組み立て済み、またはキットとして入手できるため、計画、組み立て、調達の手間が省けます。
  • 効率的な熱設計:電力損失のシンプルで標準に準拠した計算と最適化。
  • デジタル統合:CAD、CAE、BOMデータにより、手作業、エラー、やり直しが減ります。
  • 柔軟なカスタマイズ:特別な寸法、切り抜き、仕上げ、認証、承認を1つのプラットフォームで行えます。
  • スケーラビリティ:要件が変化したときに、設計を変更せずにエンクロージャーを拡張または変更できます。
  • 標準コンプライアンス:該当する業界標準をサポートするタイプテスト済みのシステム設計。
テックラインに囲まれたSIVACON 8MF1コントロールキャビネット。

主な利点

カスタマイズを象徴するアイコン

個々のエンクロージャーをより迅速にカスタマイズできます

90種類の標準サイズ、2,000種類以上の組み合わせ可能な要素、3Dコンフィギュレーターを使用して、アプリケーション固有のコントロールパネルエンクロージャーをゼロから始めずに作成できます。

時間の節約を象徴するアイコン

エンジニアリングの労力を軽減します

CAD/CAEデータ、EPLANマクロ、ProPanelデータにアクセスして、エンクロージャー情報をエンジニアリングおよび生産ワークフローに直接転送します。

デジタルツールを象徴するアイコン

より早く構築して提供してください

組み立て済みのキャビネットまたはキットベースの配送を選択し、機械加工と組み立ての時間を短縮し、調達を簡素化し、標準化されたプロセスをさまざまなバリエーションに拡張できます。

主要な機能

スケーラブルなパネル構築のためのモジュラー設計

多様化したモジュラーシステムの基礎はフレームです。90種類の標準サイズがあり、2,000以上の要素、カスタムカットアウト、仕上げ、寸法、承認と組み合わせることができます。柔軟なSIVACON 8MF1システム制御キャビネットは、自己組立または事前組み立て用に注文できます。当社の3Dコンフィギュレーターを使用して、独自のコントロールキャビネットを作成できます。

お客様のご要望に応じて、お客様の正確な仕様に合わせて標準ポートフォリオを変更することができます。特別または機能的な色の塗装仕上げ、カスタマイズされたカットアウト、亜鉛メッキエンクロージャー、特別なサイズのエンクロージャー、特定の板金の厚さのエレメントを提供しています。キャビネットは納品後すぐに加工を続けることができるので、機械加工や塗装にかかる貴重な時間を節約できます。

私たちはお客様と協力して、特別な寸法、個々の板金継手、特別な承認など、お客様の正確な要件を満たすエンクロージャーを開発します。開発と組み立ての労力を節約しながら、機械パネルの設計と加工における当社の経験を活用できます。

キャビネットをコンフィグレーションしてください

信頼できるデータによる自動エンジニアリング

SIVACON 8MF1システム制御キャビネット内のすべてのコンポーネントに必要なすべてのエンジニアリングデータは、CADまたはCAEシステムのニュートラルデータ形式でオンラインで24時間年中無休で入手できます。また、ePlan Data PortalとCAxダウンロードマネージャーには、ProPanelデータを含む、事前設定されたシステムキュービクル用のePlanマクロもあります。これにより、貴重なエンジニアリング時間を節約できます。ProPanelのデータは、自動生産プロセスをサポートします。

もっと詳しく知る

利用可能なすべてのデータを示すアイコン:図面、3Dモデル、証明書、マニュアル、データシート、EPLAN Electric P8マクロ
SIMARIS thermによるSoftware ベースの電力損失計算プロセス

SIMARISサームを使ったサーマルデザイン

と シマリス・サーム・ソフトウェア、簡単かつ正確に実行できます サーマルデザイン コントロールキャビネットの。温度上昇を確認して計算します 熱放散 環境条件、設置されているデバイス、動作パラメータに基づく許容電力損失

セントロン、SIRIUS、SIMATIC、SINAMICS、SITOPの各ポートフォリオのデバイスは、数回クリックするだけで追加できます。ソフトウェアは、定格電流や一致係数を含め、アプリケーションに基づいて、選択した各デバイスの実際の電力損失を計算します。ワンクリックで、関連するすべてのデータとドキュメントを含む完全な計算レポートが生成されます。この結果は、次のようなコンプライアンス検証に役立てることができます アイス 61439、IEC 60204-1、およびIEC 60890です。

キャビネット一式のシステムコンポーネント

SIVACON 8MR空調制御、SIVACON 8MF/8MR照明、アクセサリーでエンクロージャーを完成させて、確実な操作、設置、メンテナンスを行ってください。

シバコン8MRシステム空調

SIVACON 8MRシステム空調は、キャビネットに設置された電気電子機器が、厳しい環境条件下でも故障なく動作することを保証します。結露や霜害を防ぎ、起こりうる誤動作を防ぎます。ポートフォリオは、フィルターファン、冷却装置、ヒーターからサーモスタットまで多岐にわたります。手術室では、自然対流換気システムのため、空調の代わりにキュービクルを使用できます。

シバコン8MF/8MRシステム照明

SIVACON 8MF/8MRシステム照明のさまざまなバージョンは、設置とメンテナンスに最適な照明条件を提供します。LEDテクノロジーはエネルギーを節約し、メンテナンスの必要性を防ぎます。

SIVACON 8MRシステム空調コンポーネント
Siemens エコテックのアイコンが付いたSIVACON 8MF1エンクロージャー

リサイクル鋼製の筐体で利用可能

シバコン8MF1は 100% リサイクル鋼製のエンクロージャー、 再生可能な風力エネルギーで稼働する電気アーク炉で溶けました。このエンクロージャーオプションを使用すると、特定の持続可能性要件のあるプロジェクトで別の材料を選択できます。システムアーキテクチャ、互換性、カスタマイズオプション、パフォーマンスは同じです。

同じ素材コンセプトも利用できます アルファDINレール、再生可能な風力エネルギーを使用して製造されています。どちらの製品もSiemens エコテックのフレームワーク基準を満たしています。

よくある質問 (FAQ)

リソースと関連製品を探してください

パンフレット

パンフレット | システムキュービクルシバコン 8MF1

カタログ

カタログ | LV 10-セントロン-シバコン-アルファ

リンク

リンク | 画像データベース

リンク | CAxダウンロードマネージャー

リンク | 入札仕様