Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜWeighfeeders なの?

Siemens 計量フィーダは、大量の固形物を高精度に制御し、流れを妨げることなく正確な投与と生産の一貫性を維持します。堅牢な設計と実証済みの統合により、業界を問わず簡単に導入できます。

ポートフォリオ:

  • SITRANS WW100 — 微量添加剤用の高精度、低容量、迅速なベルト交換
  • SITRANS WW200 — 低から中容量のスライダーバー計量デッキ、最小限のメンテナンス、設定可能

主なメリット

正確な投与で製品の品質を向上させてください

高精度の計量と自律的なベルト速度制御により、一貫した原料の流れを実現し、ばらつきを減らして安定したスループットを実現します。

簡単なベルトサービスで維持費を削減

カンチレバー設計とアクセスしやすいコンポーネントを使用して、ベルトを迅速に交換し、洗浄時間を短縮し、精度と稼働時間を維持してください。

アプリケーション間の展開を加速します

食品、化学薬品、水処理などに合わせて、フレーム、エンクロージャー、ベルトタイプ、インテグレーターを構成できます。何百もの設備で実証されています。

注目の機能