Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシトランス・テザーモウェルなの?

SITRANS TSthermowell は、厳しいプロセス向けに作られた頑丈で設定可能なチューブで温度センサーを保護します。標準長さは最大1000mm、カスタム寸法はミリ単位の精度で設定できます。パイプとセンサーを別々に納品することで、エンジニアリングとメンテナンスが合理化されます。

ポートフォリオ:

  • DIN 43772とASME B40.9ごとのバージョン
  • プロセス接続:ねじ込み、溶接、フランジ付き、ヴァンストーン [
  • フォーム:ストレート、リデュード、テーパード

主なメリット

エンジニアリングを加速させて

パイプとセンサーを別々に納品することで、機械工事と計装を並行して進めることができ、プロジェクトが迅速になり、メンテナンスも簡単になります。

測定の信頼性を高めてください

高品質の材料は安定性を提供し、Siemens 厳しいプロセス要求を満たすために包括的な材料と品質管理を提供しています。

あらゆるプロセスに適応

業界全体の応力、媒体、設置の制約に合わせて、グローバルスタンダード、複数の接続タイプ、さまざまなチューブ形式を選択してください。

注目の機能