all
本質的に安全で防炎設計
防爆には、イグニッション保護タイプがあります。本質的に安全なEx i(IS)、安全性の高いEx e(NI)、防炎エンクロージャーEx d(XP)、エンクロージャーEx t(DIP)による呼吸用防塵保護です。
SITRANS TS500は、厳しい環境での単純な作業から複雑な作業まで、幅広い測定用途向けに設計された温度センサーです。管状または固体材料で作られた保護管、エクステンション、接続ヘッド、オプションの送信機またはディスプレイを備えたシステムのモジュラー設計により、標準コンポーネントを使用できます。危険な場所での使用には、本質的に安全な設計や防炎設計もあります。
防爆には、イグニッション保護タイプがあります。本質的に安全なEx i(IS)、安全性の高いEx e(NI)、防炎エンクロージャーEx d(XP)、エンクロージャーEx t(DIP)による呼吸用防塵保護です。
SITRANS TS500温度センサーには、オプションの送信機またはローカルインジケーターが付いているので、安全な環境でも危険な環境でも使用できます。
汎用(FM、CSA)を含む主要市場向けの証明書、ATEX、IECEx、CCSAus、NEPSI、EAC、KOSHA、危険な場所での使用、および海洋用途DNVでの使用に関する証明書。