Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS TS300 なの?

SITRANS TS300は、食品、製薬、バイオテクノロジー向けに設計された衛生的なクランプオン温度センサーです。溶接なしで設置でき、ピグ可能なラインを稼働させ続け、インラインセンサーに匹敵する精度を実現しながら迅速な再キャリブレーションを可能にします。eHEDG志向の設計により、プロセスの妨害や検証の手間が最小限に抑えられます。

利用可能な構成

  • 直径の小さいパイプ用のクランプオンアセンブリ
  • トライクランプ、DIN 11851、バリベント、インゴールド、ニューモ/バイオコントロールを備えた直接挿入アセンブリ
  • 交換可能な測定インサートで修理が簡単です

主なメリット

衛生的な設置を迅速に

クランプ式の金具で外部に取り付けると、溶接が不要になり、認定期間が短縮され、CIPとSIPの間も生産の流れが保たれます。

総所有コストの削減

邪魔にならない設置と交換可能なインサートを使用した迅速な再校正により、検証時間とメンテナンスを削減します。

測定の信頼性を向上させましょう

安定したクランプオン性能と衛生的な設計により、小さなラインでも内蔵センサーと同等の精度が得られます。

注目の機能