all
幅広い温度範囲で測定します
RTDまたは熱電対による直接センサー信号は、幅広い動作間隔をカバーし、信頼性の高いプロセスデータを収集します。
SITRANS TS200温度センサーラインの構造は、鉱物絶縁ケーブル(MIC)に基づいており、幅広い用途に対応しています。圧縮継手やはんだ付け用ニップルにより、設置は簡単で柔軟性があり、追加のサーモウェルを必要とせずにゾーン0まで可能です。
鉱物絶縁構造と世界的な承認により、要求の厳しい用途や危険場所でも安定した測定が可能です。
圧縮継手やはんだ付け用ニップルは、スペースが限られている場合やサーモウェルが実用的でない場合でも、迅速かつ柔軟に取り付けることができます。
バリエーションと長さが用意されているため、チームは1つのプラットフォームを使用してさまざまなポイントに対応できるため、複雑さとスペアパーツのオーバーヘッドが軽減されます。
RTDまたは熱電対による直接センサー信号は、幅広い動作間隔をカバーし、信頼性の高いプロセスデータを収集します。
本質的な安全性により、主要市場向けの適切な承認を得れば、ゾーン0まで設置できます。
固定M12またはLemo接続と複数の長さのコンパクトバージョンは、タイトなレイアウトや標準アセンブリに適しています。