all
鉱物絶縁による堅牢性を備えた測定
MIC構造により、耐久性、優れた熱伝達、高速応答を実現し、要求の厳しいアプリケーションでも信頼性の高い測定値が得られます。
SITRANS TS100は鉱物絶縁ケーブル(MIC)をベースにした温度センサーラインで、幅広い用途に対応します。圧縮継手やはんだ付け用ニップルを使用して簡単で柔軟に取り付けることができるため、サーモウェルを追加しなくても迅速な試運転が可能です。このカスタマイズ可能でモジュール式のプラットフォームは、主要市場に防爆機能を備えた安全なソリューションを提供します。
柔軟な鉱物絶縁設計とシンプルな圧縮継手やはんだ付けニップルを使用して、狭い場所や手の届きにくい場所でも迅速に試運転できます。
本質的に安全なEx i設計により、ゾーン0までの危険区域で使用でき、サーモウェルの必要性が最小限に抑えられ、ハードウェアのコストと複雑さが軽減されます。
現在のプロセス条件やニーズの変化に合わせて、広い温度範囲と接続オプションを備えたPt100または熱電対を選択してください。
MIC構造により、耐久性、優れた熱伝達、高速応答を実現し、要求の厳しいアプリケーションでも信頼性の高い測定値が得られます。
複数の精度クラスと配線オプションを使用して、シングルまたはデュアルPt100 RTD、またはタイプJ/K熱電対を構成できます。
設置と表面温度の測定が簡単な場合は、圧縮継手、はんだ付け用ニップル、オプションの表面アダプターを選択してください。