all
あらゆる用途に合わせてセンサーを構成できます
RTDまたは熱電対、精度等級B/A/AA、シングルまたはダブルエレメントを組み合わせて、範囲、精度、および冗長性を最適化します。
鉱物絶縁センサー技術に基づいて構築されたSITRANS TS Inserts は、メンテナンスや新規構築の際に迅速で信頼性の高い交換品を提供し、温度測定の正確性と資産をオンライン状態に保ちます。SITRANS TS500アセンブリに組み込むか、完全なカスタムサーモウェルビルドに組み込むか、グローバルな機械オプションとニーズに合わせて幅広いセンサーを選択できます。
ポートフォリオのハイライト;
サーモウェルを動かさずにインサートを交換することで、ダウンタイムを短縮し、計画や是正作業で迅速に測定値を回復できます。
アプリケーションと品質保証のニーズに合わせて、Pt100バリアントまたはJ/K/N熱電対、シングルエレメントまたはダブルエレメント、より高い精度クラスを選択してください。
形状、フィット感、機能の一貫性を保ちながら、プラントの基準に合わせるには、ヨーロッパのDINまたはアメリカのバネ仕掛けのデザインを選択してください。
RTDまたは熱電対、精度等級B/A/AA、シングルまたはダブルエレメントを組み合わせて、範囲、精度、および冗長性を最適化します。
標準のインサート長さを使用するか、測定チップが必要な場所に正確に収まるように、お客様固有の寸法を定義してください。
配線と試運転を簡素化するために、フライングリード付きのセラミック端子台を使用するか、送信機を取り付けたものを注文してください。