Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSITRANS TR320/420 なの?

SITRANS TR320/420 レールトランスミッターは、要求の厳しいプロセスでも正確で信頼性の高い温度測定を行います。ユニバーサル入力、HART 7、堅牢な診断、SIL 2/3オプションにより、回線の稼働を維持し、標準化を簡素化します。

ポートフォリオ:

  • SITRANS TR320 — ユニバーサルシングル入力トランスミッター、4—20 mA/ハート、SIL 2/3オプション
  • SITRANS TR420 — ホットバックアップとドリフト検出機能を備えたユニバーサルデュアル入力トランスミッター、4—20 mA/HART、SIL 2/3

主なメリット

ホットバックアップで稼働時間を最大化してください

TR420は故障時に自動的に2つ目のセンサーに切り替わるので、データの損失やギャップなく測定が継続されます。

ユニバーサル入力で統合を簡素化します

RTD、TC、抵抗、またはmVソースを1つのレールマウントプラットフォームに接続して、設備とスペアを標準化します。

SIL 2/3オプションで安全性を強化してください

認証されたバリアントとHART 7のサポートで機能安全要件を満たし、信頼性の高い試運転と試験を行います。

注目の機能